(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แกลนด์เชื่อมต่อลูกฟูก IP68 ที่สามารถกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อรวมกับท่อ NGN
[คุณสมบัติ]
· ซีลที่สมบูรณ์แบบช่วยปกป้องชิ้นส่วนความละเอียดสูงและสายเคเบิลด้วยการปิดกั้นน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอก
· สำหรับใช้กับอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ยานพาหนะ ระบบควบคุม ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนย้ายได้ มอเตอร์ คัปปลิ้งภายในกล่องควบคุมและแผงวงจรจ่ายไฟ อาคารอุตสาหกรรม อุปกรณ์ / ตัวยึดไฟ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์วัด อุปกรณ์แสดงผล โรงงานไฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ฯลฯ
· สอดยูนิตหลักเข้าไปในรูติดตั้ง จากนั้นขันจากด้านหลังโดยใช้ล็อคนัทหรือยึดโดยการขันตัวสินค้าหลักเข้ากับรูสกรูที่ด้านข้างของเคส
· หลังจากถอดนัทซีลและใส่ผ่านท่อลูกฟูกแล้ว ให้ดันซีลยางปิดท่อลูกฟูก
· ใส่ซีลยางบนปลายให้ผ่านท่อลูกฟูกไปยังตัวสินค้าหลัก
▪
หากขันนัทซีลกับตัวสินค้าหลักจะทำให้ท่อลูกฟูกสามารถกันน้ำได้
รหัสสินค้า |
---|
N-FGW13-10B |
N-FGW17-13B |
N-FGW21-15B |
N-FGW21-18B |
N-FGW21-21B |
N-FGW26-28B |
N-FGW33-34B |
N-FGW42-42B |
N-FGW48-48B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรู | ขนาด สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของ สายยาง (φมม) | สอดคล้องกับ AVC ลอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,738.51 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | G(PF) 1/4" | G(PF)1/4 | 13.5 ถึง 13.9 | 9 | 8 | 10 | (NGN-07B) 1/4" | ||
฿ 2,872.99 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 3/8" | G(PF)3/8 | 17 ถึง 17.4 | 10 | 10.5 | 13 | (NGN-10B) 5/16" | ||
฿ 3,743.79 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | G(PF) 1/2" | G(PF)1/2 | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 14 | 16 | (NGN-12B) 3/8" | ||
฿ 3,743.79 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 1/2" | G(PF)1/2 | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 14 | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | ||
฿ 4,581.42 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 1/2" | G(PF)1/2 | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 15 | 22 | (NGN-17B) 1/2" | ||
฿ 5,552.93 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | G(PF) 3/4" | G(PF)3/4 | 26.9 ถึง 27.4 | 15 | 20 | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | ||
฿ 1,559.55 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | G(PF) 1" | G(PF)3/4 | 33.8 ถึง 34.4 | 15 | 27 | 34.5 | (NGN-28B) 1" | ||
฿ 1,961.79 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 1 1/4" | G(PF)1 1/4 | 42.5 ถึง 43.1 | 20 | 33.5 | 43 | (NGN-36B) 1 1/4" | ||
฿ 3,234.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 1 1/2" | G(PF)1 1/2 | 48.4 ถึง 49 | 20 | 41 | 48 | (NGN-40B) 1 1/2" |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทลอนลูกฟูกแบบยืดหยุ่น | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | มาตรฐานตัวแทน | CE |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | สี | สีดำ | สอดคล้องกับมาตรฐาน | CE |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 66 (UL94 V-2) | เกรด IP | ความดันบรรยากาศ IP68/5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง