(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์เท้าเหยียบหกเหลี่ยมที่บางและน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์รูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบเรียบง่าย ทันสมัย เหมาะสำหรับบ้านหรือที่ทำงาน
· ใช้เป็นสวิตช์เริ่ม/หยุดน้ำสำหรับระบบอัตโนมัติภายในบ้าน
· ใช้เป็นสวิตช์เริ่ม/หยุดสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกม
· มีฝาครอบสามสี
· SFT-1□
· ขนาดเล็ก ชนิดแบนเป็นพิเศษ รูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียบง่ายและเรียบเนียน
· ทำงานได้จากทุกทิศทางตลอด 360° ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วยมือ เข่า ฯลฯ รวมทั้งเท้าด้วย
· มีฝาครอบสามสี
· SFT-1-2.
· SFT-1 มีสวิตช์สองตัวในหนึ่งเดียว
· ขยายระยะการติดตั้งเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายขึ้น
วัสดุ | พีซีเรซิน | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | ชนิด 360° | จัดอันดับ | AC125V/5A | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1a |
การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ | วิธีการใช้งาน(N) | 14.7 | สวิตช์ แบบฝัง | ไมโครสวิตช์รูปทรง S |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง