(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ SP ประกอบด้วย สวิตช์ปุ่มกด อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดที่ให้ความปลอดภัย การยศาสตร์ ความน่าเชื่อถือและความ ความคุ้มค่า สำหรับความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ทำงานได้มากกว่า 360 องศาจากทุก ตำแหน่ง
·ใช้งานได้หลากหลายและสมบูรณ์แบบสำหรับการควบคุมด้วยมือข้อศอกเท้าหัวเข่า ฯลฯ
·ทนทานประหยัดและสามารถรับน้ำหนักคงที่ได้ถึง 1350 N เป็นเวลา 1 นาที
· 5 สี มาตรฐาน
·ประเภทสี OFL- □ -SP:สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เป็นสัญญาณเตือนในรายการตอบคำถามทางทีวี
· OFL-T □ -SP:เหมาะสำหรับ สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า และการทำงานแบบวงจรคู่
·ประเภทสี OFL- □ -SPM:คลองเลื่อย ตำแหน่ง การปฏิบัติงานได้ทุกที่ที่คุณต้องการเพียงคลิกที่ พื้นผิว เหล็กกล้า เรียบใด ๆไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
·ประเภทสี OFL- □ -SPO:ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำหยดและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีให้เลือก 5 สี มาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | การเคลื่อนไหว | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | คุณสมบัติการดำเนินงาน | จัดอันดับ | สวิตช์ แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | วิธีการใช้งาน (N) | ระดับการป้องกัน | คุณสมบัติ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,115.95 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วคราว (แบบคู่) | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c (ทั้งสองด้าน) | 10 | IP30 | ประเภทคู่ | - | |
฿ 4,206.41 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วคราว (แบบคู่) | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 10 | IP30 | ประเภทคู่ | - | |
฿ 1,221.77 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | 10 | IP30 | - | สีดำ | ||
฿ 1,193.47 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | 10 | IP30 | - | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,176.17 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | 10 | IP30 | - | สีเขียว | ||
฿ 1,193.47 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | 10 | IP30 | - | สีแดง | ||
฿ 1,166.56 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | 10 | IP30 | - | สีเหลือง | ||
฿ 1,583.15 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 10 | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีเขียว | |
฿ 1,583.15 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 10 | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีแดง | |
฿ 1,944.99 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 22 | IP44 | ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ | สีดำ | |
฿ 1,944.99 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 22 | IP44 | ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ | สีเขียว | |
฿ 1,944.99 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 22 | IP44 | ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ | สีแดง | |
฿ 2,439.48 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 22 | IP67 | ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ | สีดำ | |
฿ 2,439.48 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 22 | IP67 | ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ | สีน้ำเงิน | |
฿ 2,439.48 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 22 | IP67 | ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ | สีเขียว | |
฿ 2,439.48 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 22 | IP67 | ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ | สีแดง | |
฿ 1,311.79 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1a | 10 | IP30 | - | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,311.79 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1a | 10 | IP30 | - | สีเขียว | |
฿ 1,311.79 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1a | 10 | IP30 | - | สีเหลือง | |
฿ 1,625.36 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 10 | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีดำ | |
฿ 1,625.36 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 10 | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,625.36 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 10 | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีแดง | |
฿ 1,625.36 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อีวาเรซิน | ชั่วขณะ | ใช่ | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 10 | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) | 1.5 | ฝาครอบป้องกัน | NA | วัสดุ | เอทิลีน- โคพอลิเมอร์ ไวนิล อะซิเตท |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง