(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เท้าเหยียบ อะลูมิเนียมอัลลอย diecast สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความน่าเชื่อถือและ การออกแบบ สวยงาม
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์เท้าเหยียบ อะลูมิเนียม diecast รุ่น S3 และ M3 คุณสมบัติ การ การออกแบบ หรูหราและความน่าเชื่อถือสูง
·การ การออกแบบ เป็นเอกลักษณ์และสีสันที่หรูหราเข้ากันได้ดีกับทุกอุปกรณ์
·คันเหยียบกว้างและต่ำเหมาะสำหรับช่วงการทำงานที่ยาวนาน
·ใช้ ฟังก์ชัน และ ฟังก์ชั่น ของสวิตช์ภายในสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
·ซีรีส์ S3 และ M3 ทั้งคู่มีขนาดสเต็ปปิ้งให้เลือกเหมือนกันยกเว้นตำแหน่งศูนย์กลาง
·มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด (ตัวเลือก)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติการดำเนินงาน | จัดอันดับ | สวิตช์ แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ความยาวสายไฟที่แนบมา (ม.) | วิธีการใช้งาน (N) | ระดับการป้องกัน | ฝาครอบป้องกัน | คุณสมบัติ | ตำแหน่ง บานพับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,342.46 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 1 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหลัง | ||
฿ 2,668.64 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 1 | 10 | IP30 | ประเภท C | - | ด้านหลัง | |
฿ 1,405.42 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 1 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหน้า | ||
฿ 2,668.64 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c | 1 | 10 | IP30 | ประเภท C | - | ด้านหน้า | |
฿ 1,944.99 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 2a | 1 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหน้า | |
฿ 2,306.81 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 2a | 1 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหน้า | |
฿ 2,316.03 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Momentary (ประเภทสอง ขั้น ) | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a (แต่ละ ขั้น) | 1 | สเตจ แรก:8 / สเตจ ที่สอง:34 | IP20 | NA | 2- สเตจ | ด้านหน้า | ||
฿ 3,705.88 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | Momentary (ประเภทสอง ขั้น ) | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a (แต่ละ ขั้น) | 1 | สเตจ แรก:8 / สเตจ ที่สอง:34 | IP20 | ประเภท C | 2- สเตจ | ด้านหน้า | |
฿ 4,429.54 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | รูปทรง Z | 1c | 2.5 | 20 | IP54 | NA | - | ด้านหน้า | |
฿ 4,115.95 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c (ทั้งสองด้าน) | 1.5 | 10 | IP30 | NA | ประเภทคู่ | ด้านหลัง | |
฿ 5,834.64 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 6A-250VAC | ประเภท V | 1c (ทั้งสองด้าน) | 1.5 | 10 | IP30 | ประเภท C | ประเภทคู่ | ด้านหน้า | |
฿ 4,568.24 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c (ทั้งสองด้าน) | 1.5 | 10 | IP30 | NA | ประเภทคู่ | ด้านหลัง | |
฿ 4,568.24 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c (ทั้งสองด้าน) | 1.5 | 10 | IP30 | NA | ประเภทคู่ | ด้านหน้า | |
฿ 1,257.80 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | 2 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหลัง | ||
฿ 1,314.96 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชั่วขณะ | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | 2 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหน้า | ||
฿ 1,896.74 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | ประเภท V | 1c | 0.23 | 10 | IP67 | NA | - | ด้านหลัง | |
฿ 1,899.91 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | ประเภท V | 1c | 0.23 | 10 | IP67 | NA | - | ด้านหน้า | |
฿ 3,163.14 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | ประเภท V | 1c | 0.23 | 10 | IP67 | ประเภท C | - | ด้านหน้า | |
฿ 1,492.70 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 2 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหลัง | |
฿ 2,620.98 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 2 | 10 | IP30 | ประเภท C | - | ด้านหลัง | ||
฿ 1,427.12 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 2 | 10 | IP30 | NA | - | ด้านหน้า | ||
฿ 2,759.10 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1c | 2 | 10 | IP30 | ประเภท C | - | ด้านหน้า |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทำจาก อะลูมิเนียม diecast |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง