(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ความถี่สูงที่ใช้งานร่วมกันได้ ใช้วิธีเชื่อมต่อแบบกดเข้าที่ ออกแบบมาเพื่อลดขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SMB |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเครื่อง หลัก | Ni |
กระบวนการเตรียมผิว: หน้าสัมผัส | ทอง | สอดคล้องกับ สายไฟ | 1.5D-2V / 1.5D-QEV / EM-1.5D-2E | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด: ภายนอก | หางปลา |
อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง | 1.1 สูงสุด (DC สูงสุดถึง 500 MHz) | คีมย้ำหัวสายไฟ | TA-17 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการกดเข้าที่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMBP-1.5A ในชุด ปลั๊กสำหรับสายคอนเนคเตอร์ SMB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง