1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นวงจรเชื่อมด้วยแรงดัน พร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับซีรีส์ FRC-J สายเคเบิลแบน พิตช์ 1.27 มม.

แผ่นวงจรเชื่อมด้วยแรงดัน พร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับซีรีส์ FRC-J สายเคเบิลแบน พิตช์ 1.27 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ FRC-J เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อด้านบนกับ PCB และการเชื่อมต่อ PCB-to-PCB
· เทอร์มินอลจัดเรียงเป็นสองแถว (กริด 2.54 มม.)

รหัสสินค้า
FRC-J10A-5RN-FA
FRC-J40A-3RN
FRC-J50A-5SN-FA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด คุณสมบัติ กระบวนการเตรียมผิว (หน้าสัมผัส) บันทึก

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 1010รูปแบบหน้าสัมผัส: กลับด้านชุบผิวดีบุก-เงิน (5 µ)สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 1040รูปแบบหน้าสัมผัส: กลับด้านรองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช)-

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 1050รูปแบบหน้าสัมผัส: มาตรฐานชุบผิวดีบุก-เงิน (5 µ)สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FRC-J
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ชนิด PCB รูปทรง ปก ปลายปิด
บรรเทาความเครียด NA