1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ PS

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ PS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสเพื่อใช้กับคอนเนคเตอร์ PS

รหัสสินค้า
SPS-01T-110
SPS-01T-187
SPS-21T-250
SPS-51T-187
SPS-61T-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 8.30

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน # 24 ถึง 201.0 ถึง 2.5

฿ 6.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน # 26 ถึง 201.3 ถึง 3.4

฿ 16.60

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน # 22 ถึง 181.5 ถึง 3.1

฿ 8.30

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน # 20 ถึง 141.9 ถึง 3.6

฿ 14.43

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน # 18 ถึง 142.1 ถึง 3.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PS กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC 25
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA สเปค โซ่ กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ทองเหลือง/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow)