1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ MDR ชุดปลอกหุ้มสำหรับเต้ารับสายไฟ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดปลอกหุ้มที่จำเป็นในฐานะคอนเนคเตอร์ด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· สายไฟ MDR ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ I/O แบบ Half Pitch ซึ่งเป็น "ชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรม"
· สามารถขยายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเต้ารับติดตั้งสายเพื่อเป็นรีเลย์
· สามารถใช้กลไกสลักล็อคบนปลอกหุ้มได้เลย
[การใช้งาน]
· ใช้ร่วมกับเต้ารับติดตั้งสายในคอนเนคเตอร์ I/0 ครึ่งพิทช์สำหรับเชื่อมต่อสายระหว่างอุปกรณ์

รหัสสินค้า
10320-E2W0-008
10326-E2W0-008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 366.19

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20

฿ 511.69

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 26

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เครื่องดูดควัน วัสดุ เรซิน PBT สี สีดำ
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ชุดปลอกหุ้ม สเปค สำหรับเต้ารับติดตั้งสาย วัสดุ (ตัวเครื่อง) PBT เรซิ่น
สี (ตัวเครื่อง) สีดำ สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ 102XX-02□0-00 การทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้อง(มิลลิเมตร) ø 12
การใช้งาน บอดี้: UL 94 V-0