(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์เหลี่ยมนี้ติดตั้งโดยใช้ก้านโยก โดยมีปลอกหุ้มเป็นโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแข็งพร้อมปลอกหุ้มโลหะ โครงสร้างที่ทนต่อแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากมีก้านโยกล็อค (แบบดั้งเดิม)
· มาพร้อมลิ่มป้องกันการจับคู่ผิดในส่วนปลอกหุ้ม เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดหรือกลับด้าน การใช้กำหนดตำแหน่งและลิ่มที่แยกจำหน่ายจะช่วยให้สามารถสร้างรูปแบบการป้องกันการจับคู่ผิดได้ถึง 16 รูปแบบ
· รองรับการใช้งานกับ WV0/WL1 และสายเคเบิลรางพิเศษอื่น ๆ เช่นกัน
· มีปลั๊ก 3 สาย เพื่อให้ตรงกับสายไฟที่ใช้หรืองานที่กำลังทำ
ชนิดดั้งเดิม: พร้อมกลไกล็อคแบบก้านโยก
ชนิด QE-A: การขยายส่วนก้านโยกจะช่วยเสริมแรงด้วยก้านโยกเพื่อป้องกันการบิดงอและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
ชนิด QE4: การปรับขนาดช่องเปิดดึงสายของปลอกหุ้มและเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์รัดสายเคเบิลให้ใหญ่ขึ้นช่วยให้สามารถรองรับสายเคเบิลที่มีฝาปิดด้านนอกขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
· นอกเหนือจากชนิดดั้งเดิม ยังมีปลอกหุ้มสำหรับเชื่อมต่อที่ขยายใหญ่ขึ้นและปลอกหุ้มที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันการงัดแงะและการเชื่อมต่อแบบกลับด้านที่ช่องรับด้านข้างของแผง รวมทั้งเฟอร์ไรท์ลดเสียงรบกวนที่ติดอยู่กับฉนวนไฟฟ้า มี 3 ชนิดที่ประกอบด้วยเฟอร์ไรท์
· ซ็อกเก็ตด้านข้างของแผงรองรับการใช้งานกับทั้งหน้าสัมผัสเชื่อมต่อย้ำสำหรับสายไฟและหน้าสัมผัสเชื่อมต่อรูทะลุสำหรับแผงวงจร (หน้าสัมผัสพิน)
· ชนิดมีปลอกหุ้มสามารถถอดประกอบและจัดเรียงใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนแบบง่ายในระหว่างการเปลี่ยนวงจรและการเดินสายที่ไม่ถูกต้องได้
รหัสสินค้า |
---|
QE4301A30P-F0 |
QE4401-30S-F0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,830.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | หางปลา | มาตรฐานแบบเหลี่ยม (ชนิดเสริมแรงด้วยก้านโยก) | ปลั๊ก | อินเสิร์ทพิน | ||
฿ 637.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [อื่น ๆ] ความกด, ความอัด, ความดัน/ ตะกั่วบัดกรี | มาตรฐานแบบเหลี่ยม | เต้ารับ | อินเสิร์ทซ็อกเก็ต |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | QE |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 30 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นสังเคราะห์ | บันทึก | หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง