1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดดั้งเดิมแบบย้ำ, ซีรีส์ PS (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ชนิดดั้งเดิมแบบย้ำ, ซีรีส์ PS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสของซ็อกเก็ตถูกย้ำเข้ากับสายแบบแยกส่วน จากนั้นจึงใส่เข้าไปในตัวเรือนของซ็อกเก็ต
· สินค้าชิ้นนี้คือคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรเข้ากับสายไฟที่ใช้ร่วมกับพินเฮดเดอร์

รหัสสินค้า
PS-15PE-S4LT1-PN1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ

฿ 199.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 12 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)151000ตะกั่วบัดกรีมุมพินเฮดเดอร์แบบเปิดชนิดรูทะลุชนิด 1 แถวPBT ที่เติมแก้วทองบนนิกเกิลทองบนนิกเกิลNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PS
ชนิด สายเคเบิลกับแผงวงจร