(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้คือหน้าสัมผัส ซีรีส์ D-sub
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสแบบสวมอัดมีให้เลือกใช้ทั้งหน้าสัมผัสชนิด Reel สำหรับต่อสายไฟด้วยเครื่องย้ำกึ่งอัตโนมัติ และหน้าสัมผัสบอดี้เดียวสำหรับต่อสายไฟโดยใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ประเภท สายไฟ เหมาะสม | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC RMS) 1 นาที) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩหรือน้อยกว่า (เริ่มต้น)) | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | บันทึก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | การวัด EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.22 ฿ 33.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 18/22×2 | 0.64/0.81 | - | ขาพิน | 1000 | 2.7 | - | สายเคเบิลที่รองรับการงาน คือ AWG18 หรือ AWG22 สองสาย | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 161.91 ฿ 80.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 18/22×2 | 0.64/0.81 | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 2.7 | - | สายเคเบิลที่รองรับการงาน คือ AWG18 หรือ AWG22 สองสาย | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 64.26 ฿ 38.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 24 ถึง 20 | 0.21 ถึง 0.52 | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 4.5(AWG24) | - | - | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 48.58 ฿ 39.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 24 ถึง 20 | 0.21 ถึง 0.52 | - | ขาพิน | 1000 | 4.5(AWG24) | - | - | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 57.66 ฿ 40.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 30 ถึง 26 | 0.05–0.13 | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 6 (AWG30 ถึง 28) | - | - | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 57.66 ฿ 40.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 30 ถึง 26 | 0.05–0.13 | - | ขาพิน | 1000 | 6 (AWG30 ถึง 28) | - | - | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 52.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | - | - | - | ขาพิน | 1250 | 4 | - | - | -55 ถึง +105 | - | - | |||
฿ 57.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | - | - | - | ซ็อกเก็ต | 1250 | 4 | - | - | -55 ถึง +105 | - | - | |||
฿ 27.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | - | - | - | ขาพิน | 1000 | 6 | - | - | -65 ถึง +105 | - | - | |||
฿ 83.84 ฿ 50.40 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 30 ถึง 26 | - | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 2.7 | - | - | - | - | - | |||
฿ 86.35 | CONNECTOR | 7 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 24 ถึง 20 | - | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 2.7 | - | - | - | - | - | |||
฿ 62.75 ฿ 37.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 30 ถึง 26 | - | - | ขาพิน | 1000 | 2.7 | - | - | -55 ถึง +120 | - | - | |||
฿ 59.81 ฿ 41.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 24 ถึง 20 | - | - | ขาพิน | 1000 | 2.7 | - | - | -55 ถึง +120 | - | - | |||
฿ 1,009.15 ฿ 494.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | RG-316B/U / RG-179B/U | ชนิดปลั๊ก | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | - | |||
฿ 883.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | RG-58B/U | ชนิดปลั๊ก | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | - | ||
฿ 1,237.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | ตะกั่วบัดกรี | มุม | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | RG-178B/U | ชนิดปลั๊ก | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | - | ||
฿ 1,123.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียลชนิดสั้น | - | - | RG-178B/U | ชนิดเต้ารับ | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | - | ||
฿ 971.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | RG-316B/U / RG-179B/U | ชนิดเต้ารับ | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | - | |||
฿ 1,234.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | RG-58B/U | ชนิดเต้ารับ | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | - | |||
฿ 1,408.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | ตะกั่วบัดกรี | มุม | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | RG-178B/U | ชนิดเต้ารับ | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | - | ||
฿ 682.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสกระแสไฟฟ้าสูง | 8 | 3.264 | - | ชนิดเต้ารับ | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | - | - | |||
฿ 807.24 ฿ 383.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | หน้าสัมผัสกระแสไฟฟ้าสูง | 8 | 3.264 | - | ชนิดปลั๊ก | - | - | - | - | -55 ถึง +120 | - | - | |||
฿ 250.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | 1.5C2V | ชนิดปลั๊ก | 1000 | 20 | - | - | -55 ถึง +105 | ETFE | FALSE | ||
฿ 310.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล | - | - | 1.5C2V | ชนิดเต้ารับ | 1000 | 20 | - | - | -55 ถึง +105 | ETFE | FALSE | ||
฿ 828.39 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 22 ถึง 18 | 0.32 ถึง 0.81 | - | ขาพิน | 1000 | 2.7 | เดี่ยว | - | -65 ถึง +125 | - | - | ||
฿ 886.06 ฿ 351.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 22 ถึง 18 | 0.32 ถึง 0.81 | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 2.7 | เดี่ยว | - | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 395.60 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 24 ถึง 22 | 0.21 ถึง 0.32 | - | ขาพิน | 1000 | 4.5(AWG24) | เดี่ยว | - | -65 ถึง +125 | - | - | ||
฿ 386.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 24 ถึง 22 | 0.21 ถึง 0.32 | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 4.5(AWG24) | เดี่ยว | - | -65 ถึง +125 | - | - | ||
฿ 390.44 ฿ 232.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 30 ถึง 24 | 0.05 ถึง 0.21 | - | ขาพิน | 1000 | 6 (AWG30 ถึง 28) | เดี่ยว | - | -65 ถึง +125 | - | - | |||
฿ 644.13 ฿ 257.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | หางปลา | แบบตรง | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 30 ถึง 24 | 0.05 ถึง 0.21 | - | ซ็อกเก็ต | 1000 | 6 (AWG30 ถึง 28) | เดี่ยว | - | -65 ถึง +125 | - | - |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DSUB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง