(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ø30 สวิตช์ ประเภท ASD ตัวดำเนินการ ลูกบิด Ⅱ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.00 ฿ 555.98 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a | 2 | - | 74 | เงิน | 90 | ||
฿ 828.00 ฿ 710.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | - | 74 | เงิน | 90 | ||
฿ 828.00 ฿ 710.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | - | 74 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 1,018.95 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | - | 97 | เงิน | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | - | 97 | ทอง | 90 | ||
฿ 828.00 ฿ 710.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 74 | เงิน | 90 | ||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a | 2 | [กลับ] กลับซ้าย | 74 | เงิน | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] กลับซ้าย | 74 | เงิน | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] กลับซ้าย | 74 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 1,018.95 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] กลับซ้าย | 97 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 660.05 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 97 | เงิน | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] กลับซ้าย | 97 | ทอง | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 74 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 4b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2b | 3 | - | 74 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 4b | 3 | - | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 828.00 ฿ 710.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 3 | - | 74 | เงิน | 45 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 1,018.95 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 3 | - | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 1,018.95 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | - | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2b | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | 74 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 4b | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 828.00 ฿ 710.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | 74 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 680.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 766.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2b | 3 | - | 74 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 4b | 3 | - | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 1,018.95 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 3 | - | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | - | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | - | 97 | ทอง | 45 | ||
฿ 1,188.00 ฿ 1,018.95 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 97 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 97 | ทอง | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูติดตั้ง | φ30.5 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
สเปค | ทำจากสังกะสีหล่อขึ้นรูป | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
วิธีลบ ล็อค | N / A | การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นในการอ้างถึงแคตตาล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง