(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอะแดปเตอร์ AC สำหรับไฟแสดงสถานะขนาดเล็กชนิด LED ซีรีส์ ⌀8/10/12/16 AP
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์บางและประหยัดพื้นที่
· สามารถติดแผ่นป้ายชื่อได้ (แบบกลม ไม่รวมรุ่น AP8M)
· ไดโอดป้องกันภายในตัวป้องกันแรงดันย้อนกลับ 100 V
· 7 สีส่องสว่าง
· แดง, เขียว, เหลือง, อำพัน, น้ำนมขาว, น้ำเงิน, ขาวบริสุทธิ์ (ยกเว้นประเภท AP2M, AP6M)
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
รหัสสินค้า |
---|
AP2-016D |
AP2-026D |
AP6-016D |
AP6-026D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 783.00 ฿ 435.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ AP2M266□ (ชนิดยื่นออกมาแบบกลม: รุ่น 6 VDC) / AP2M166□ (ชนิดกลมแบน: ชนิด 6 VDC) | AC100/110 | ||
฿ 783.00 ฿ 435.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ AP2M266□ (ชนิดยื่นออกมาแบบกลม: รุ่น 6 VDC) / AP2M166□ (ชนิดกลมแบน: ชนิด 6 VDC) | AC200/220 | ||
฿ 783.00 ฿ 435.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ AP6M266□ (ชนิดยื่นออกมาแบบกลม: รุ่น 6 VDC) / AP6M166□ (ชนิดกลมแบน: ชนิด 6 VDC) | AC100/110 | ||
฿ 783.00 ฿ 435.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ AP6M266□ (ชนิดยื่นออกมาแบบกลม: รุ่น 6 VDC) / AP6M166□ (ชนิดกลมแบน: ชนิด 6 VDC) | AC200/220 |
กำลังโหลด …
สเปค | สกรูขั้วต่อ M3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง