1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภทยูนิต JWT ซีรีส์

พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภทยูนิต JWT ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,428.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลายยูนิตแบบสามเอาต์พุต ตามกฏของกระแสไฟฮาร์มอนิก
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ เครื่องหมาย CE
·อินพุตกว้าง 100 V/200 V ชนิดต้นทุนต่ำแบบหลาย เอาต์พุต
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ อุตสาหกรรม FA ไปจนถึงเครื่องวิเคราะห์สารเคมี
·ระยะไกล ON/OFF อุปกรณ์ควบคุม: ไม่จำเป็น.

ซีรีส์ JWT: พาวเวอร์ซัพพลายอุตสาหกรรมแบบสามเอาท์พุต

พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ JWT

ภาพสินค้าซีรีส์ JWT

คุณสมบัติและประโยชน์ของ JWT

คุณสมบัติประโยชน์
ผ่านการอนุมัติ VDE01 60 ไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติเพิ่มเติม
รับประกัน 5 ปี ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ
แก้ไขพาวเวอร์แฟคเตอร์ รองรับการใช้งานทั่วโลก
ระดับ B EMI ช่วยในการปฏิบัติตามระบบ

รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ JWT

ITEMS JWT75
กำลังเอาท์พุตสูงสุดW75
ประสิทธิภาพ (ทั่วไป)%72
ช่วงแรงดันอินพุต85 - 265VAC (47 - 63 Hz) หรือ 120 - 330VDC
กระแสไฟฟ้าอินพุต (ทั่วไป)A1.2 / 0.6
กระแสพุ่งเข้าA14A ที่อินพุต 100VAC, 28A ที่อินพุต 200VAC
พาวเวอร์แฟคเตอร์ตรงตามมาตรฐาน EN61000-3-2
พิกัดความแม่นยำของแรงดันเอาท์พุตV1 แปรผัน, V2 และ V3 +/- 5%
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิV1 & V2 <0.02%/ºC, V3 <0.03%/ºC
ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน>105%
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินVเอาท์พุตหลักเท่านั้น: 5.7 - 7V
เวลารอ (ทั่วไป)ms20
กระแสไฟรั่วสูงสุด 0.75 mA, ปกติ 0.44 mA ที่ 230VAC
อุณหภูมิใช้งาน-10°C ถึง +65°C, ลดแบบเส้นตรงเหลือ 50% ของโหลด ตั้งแต่ 50°C ถึง 65°C
-10°C ถึง +50°C, ลดแบบเส้นตรงเหลือ 60% ของโหลด ตั้งแต่ 40°C ถึง 50°C พร้อมฝาครอบ
อุณหภูมิจัดเก็บ°C-30 ถึง +85
ความชื้น30 - 90% RH (ขณะทำงาน), 10 - 95% RH (ขณะไม่ทำงาน)
คูลลิ่งการพาความร้อน
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตไปยังกราวด์ 2kVAC (20 mA) อินพุตไปยังเอาท์พุต 3kVAC (20 mA)
เอาท์พุตไปยังกราวด์ 500VAC (100 mA) เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานการแยก>100M ที่ 25°C & 70%RH, เอาท์พุตไปยังกราวด์ 500VDC
การสั่นสะเทือน (เมื่อไม่ทำงาน)10 - 55 Hz (รอบละ 1 นาที), 196 m/s2 คงที่ X, Y, Z 1 ชั่วโมง
แรงกระแทก<196.1 m/s2
การอนุมัติของหน่วยงานด้านความปลอดภัยUL/CSA60950-1, EN60950, VDE0160, เครื่องหมาย CE, ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DENTORI
EMI ที่มีการปล่อยและแผ่รังสีEN55011 / EN55022-B, FCC Class B, VCCI-B
น้ำหนัก (ทั่วไป)g600
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)mm42 × 92 × 188
การประกัน5 ปี

ตัวเลือก JWT

ส่วนต่อท้ายลักษณะ
แบลงค์เทอร์มินอลสกรู ไม่มีฝาครอบ
/Aเทอร์มินอลสกรู มีฝาครอบ (วัตถุสต็อกมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา)
/Bเทอร์มินอลของ Molex ไม่มีฝาครอบ
/Cเทอร์มินอลของ Molex มีฝาครอบ
/Rเปิด / ปิดระยะไกล
ตัวอย่างJWT75-525/RC

Drawing แสดงโครงร่างของซีรีส์ JWT

พาวเวอร
        <!--↑WYSIWYG HTML↑-->
        </div>
      </div>
                        <div id=
รหัสสินค้า
JWT75-5FF
JWT75-5FF/A
JWT75-522/A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 12 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 15 V DC
(A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 7,316.37

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม-3.2CH1:5/CH2:+15/CH3:-15

฿ 4,428.51

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ-3.2CH1:5/CH2:+15/CH3:-15

฿ 4,428.51

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ4-CH1:5/CH2:+12/CH3:-12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ(W) 75 จำนวนเอาต์พุต สาม เอาต์พุต แรงดันขาเข้า AC85 ถึง 265 V / DC120 ถึง 330 V
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอล ออร์แกน มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 92
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 42 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 208 พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 5 V DC(A) 8
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .