(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิดแนวนอนซีรีส์ ML-800-S1V ที่สามารถใช้เป็นประเภทป้อนผ่านได้
·สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่รวมถึงการ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ภายในและ Input/Output มีภายนอกเป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.22 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 396.72 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 441.54 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 459.15 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 479.60 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 487.63 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 502.43 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 515.88 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 546.25 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 551.59 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 554.31 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 573.27 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 587.94 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 599.64 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 611.38 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 620.61 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 |
สเปค | สายไฟ พัน เกลียว / รองรับการใช้งาน สายเดี่ยว / กลไก การสวมอัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.P.E.(UL94V-0) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 5 | ทางเดิน | ล้มเหลว |
มาตรฐาน | UL / CSA / TUV | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง