(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีจำหน่ายในประเภทแนวตั้งและแนวนอนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสนามแคบ 2.54 มม.
· ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ ML-700-NH ที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่รวมถึงการ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ภายในและ Input/Output มีภายนอกเป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.72 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ||
฿ 423.62 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 222.18 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 215.78 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 315.15 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 262.81 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 464.32 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 406.42 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 425.49 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 497.61 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 568.15 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 457.34 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 303.99 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 510.94 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 537.74 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 3 |
สเปค | สายไฟ ตีเกลียว / รองรับการใช้งาน กับ สายเดี่ยว / มีรูตรวจสอบ / กลไก การสวมอัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 50 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.P.E.(UL94V-0) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 2.54 | ทางเดิน | ล้มเหลว |
มาตรฐาน | UL / CSA / TUV | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง