(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดที่มีเส้นบอกแนวสำหรับซีรีส์ K-100-22 มีในซีรีส์ K-100-22CL เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
K-100-22CL-B |
K-100-22CL-BL |
K-100-22CL-G |
K-100-22CL-GY |
K-100-22CL-OR |
K-100-22CL-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 220.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 66.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 40.96 | VOLUME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | สีเขียว | |
฿ 41.91 | VOLUME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีเทา | |
฿ 217.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สีส้ม | ||
฿ 67.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | สีแดง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฝาครอบ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 6 (UL94V-2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) | 19.2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 15.9 | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง | K-100-22RS/K-100-22RL/K-100-22AS/K-100-22AL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง