(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์มือจับขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาพอดีมือ โครงสร้างดูเพล็กซ์เพื่อความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· ชนิด HE2G มาพร้อมกับสวิตช์ Enable HE2B ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC/EN60947-5-8 (สวิตช์ 3 ตำแหน่ง)
· กลุ่มสินค้าทั้งหมดที่มีสวิตช์ควบคุมที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
· มีคอนเนคเตอร์ภายในและชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี เพื่อให้ไม่ต้องต่อสายด้านใน
· ตัวจับมีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ พอดีมือ มีน้ำหนักเบา ควบคุมง่าย
· น้ำหนักเบา (ประมาณ 140 ก., ชนิด HE2G-21SH) ขนาดกะทัดรัดและถือได้ง่ายแม้สำหรับผู้ที่มือเล็ก ทำให้มีประโยชน์ในพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก
· โหลดการใช้งานลดลงในตำแหน่งที่ 2 (เปิด) ช่วยลดน้ำหนักระหว่างใช้งานเป็นระยะเวลานาน
· เมื่อเปลี่ยนจากตำแหน่งที่ 1 (ปิด) ไปยังตำแหน่งที่ 2 (เปิด) สวิตช์ต้องใช้ 50% ของโหลดสวิตช์มือจับ HE1G เมื่อเปลี่ยนหรือคงอยู่ในตำแหน่งนั้น
· สามารถรู้สึกสัมผัสของทั้ง 3 ตำแหน่งได้อย่างชัดเจน เพราะให้แรงคลิกเบาๆ ทำให้สามารถเปลี่ยนจากตำแหน่งที่ 1 (ปิด) เป็นตำแหน่งที่ 2 (เปิด) ได้อย่างง่ายดาย
· แอคชูเอเตอร์ที่ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเปิดหน้าสัมผัส Enable เปิด/ปิด เป็นแบบดูเพล็กซ์โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะตัว
· ใช้กับโมดูลเพื่อความปลอดภัยหรือตัวควบคุมนิรภัยเพื่อตรวจจับความคลาดเคลื่อนในหน้าสัมผัส 2 จุด ด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดหมวดที่ 4
รหัสสินค้า |
---|
HE2G-21SC-1N |
HE2G-21SCE-L-K |
HE2G-21SCE-L-L |
HE2G-21SH |
HE2G-21SH-1N |
HE2G-21SHE |
HE2G-21SHE-L-K |
HE2G-21SHE-L-L |
HE2G-21SHE-P-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | สเปค | โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส สวิตช์ปุ่มกด เพิ่มเติม | ฝาครอบ ยาง | สอดคล้องขนาด ขดลวด (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,992.00 ฿ 7,053.35 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ภายใน | IP66/IP67 | NA | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC (สีเทา) | 0.05 ถึง 0.86 | ||
฿ 17,642.00 ฿ 12,453.49 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ภายใน | IP65 | หยุดฉุกเฉิน (2NC)/ ชนิดกดติดปล่อยดับ (2C)/ ซีเล็คเตอร์พร้อมกุญแจ (2C) | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | 0.05 ถึง 0.86 | ||
฿ 16,572.00 ฿ 11,698.17 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ภายใน | IP65 | หยุดฉุกเฉิน (2NC)/ ชนิดกดติดปล่อยดับ (2C)/ ชนิดกดติดปล่อยดับ (2C) | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | 0.05 ถึง 0.86 | ||
฿ 8,947.00 ฿ 4,976.32 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การเปิดใช้งานสวิตช์ | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | IP66/IP67 | NA | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | 0.5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 8,947.00 ฿ 6,314.79 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | IP66/IP67 | NA | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC (สีเทา) | 0.5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 12,113.00 ฿ 8,550.57 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | IP65 | หยุดฉุกเฉิน (2NC) | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | 0.5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | IP65 | หยุดฉุกเฉิน (2NC)/ ชนิดกดติดปล่อยดับ (2C)/ ซีเล็คเตอร์พร้อมกุญแจ (2C) | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | 0.5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 15,253.00 ฿ 10,767.09 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | IP65 | หยุดฉุกเฉิน (2NC)/ ชนิดกดติดปล่อยดับ (2C)/ ชนิดกดติดปล่อยดับ (2C) | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | 0.5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 13,160.00 ฿ 9,289.64 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | IP65 | หยุดฉุกเฉิน (2NC)/ ไฟแสดงสถานะ (สีเขียว) | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | 0.5 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
3- ตำแหน่ง สวิตช์ หน้าสัมผัส | 2 หน้าสัมผัส | มอนิเตอร์ สวิตช์/ มอนิเตอร์คอนฟิเกอเรชันของหน้า หน้าสัมผัส วงจร | รวม (1NC) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง