(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟสำหรับยูนิตที่สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าหนา ๆ ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับยูนิตได้
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อทางแยก
· A6CON1E: ชนิดบัดกรีอ่อน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ประหยัดสายสำหรับ PLC
ขั้วต่อ D-sub 37 พิน A6CON1E ลักษณะภายนอก
Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ D-sub แบบ 37 ขา A6CON1E, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดคอนเนคเตอร์/ยูนิตแปลงแผงขั้วต่อ A6TBX36-E, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดสายไฟแปลงสำหรับคอนเนคเตอร์แผงขั้วต่อ AC05TB-E, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดของสายเคเบิลชุดขั้วต่อรีเลย์ AC100TE, หน่วย: มม.
ชนิด | ความยาวสายไฟ L |
---|---|
AC06TE | 0.6 m |
AC10TE | 1 m |
AC30TE | 3 m |
AC50TE | 5 m |
AC100TE | 10 m |
AC100TE
ภาพรวม: สายเคเบิลเชื่อมต่อขั้วต่อรีเลย์ 10 ม.
ใช้สายเคเบิลเหล่านี้ 1 ชุดและชุด เทอร์มินอล รีเลย์ 2 จุด สำหรับ 32 จุด (คอนเนคเตอร์ 1 ตัว)
รหัสสินค้า |
---|
A6TBX36-E |
A6TBX70 |
A6TBXY36 |
A6TBXY54 |
A6TBY36-E |
A6TE2-16SRN |
AC05TB |
AC05TB-E |
AC06TE |
AC10TB |
AC10TB-E |
AC20TB |
AC20TB-E |
AC30TB |
AC30TB-E |
AC30TE |
AC50TB |
AC50TB-E |
AC50TE |
AC80TB |
AC100TB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,540.00 ฿ 1,319.93 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink / สำหรับแบบ Common ลบ | - | - | CE | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,258.00 ฿ 1,935.78 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 43 วัน | สำหรับแบบ Common บวก / สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | - | - | CE | - | ||
฿ 1,540.00 ฿ 1,026.72 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | - | - | CE | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,950.00 ฿ 1,671.35 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | - | - | CE | ชนิด 2 สาย | ||
฿ 1,540.00 ฿ 1,319.93 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 43 วัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink / สำหรับแบบ Source | - | - | CE | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 4,107.00 ฿ 3,520.11 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink / สำหรับแบบ Sink | คอนเนคเตอร์ 40 ขา ชุดทรานซิสเตอร์เอาท์พุต 24 V DC | - | - | - | ||
฿ 1,540.00 ฿ 1,026.72 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | A6TBXY36 / A6TBXY54 / A6TBX70 | 0.5 | - | - | ||
฿ 1,643.00 ฿ 1,408.54 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบใช้ Common ลบและแบบ Source | A6TBX36-E / A6TBY36-E / A6TBX54-E / A6TBY54-E / A6TBX70-E | 0.5 | - | - | ||
฿ 1,232.00 ฿ 1,055.70 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับ A6TE2-16SRN / สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | - | 0.6 | - | - | ||
฿ 1,643.00 ฿ 1,095.55 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | A6TBXY36 / A6TBXY54 / A6TBX70 | 1 | - | - | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 43 วัน | สำหรับแบบใช้ Common ลบและแบบ Source | A6TBX36-E / A6TBY36-E / A6TBX54-E / A6TBY54-E / A6TBX70-E | 1 | - | - | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,163.39 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70 | 2 | CE | - | ||
฿ 1,848.00 ฿ 1,584.29 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 43 วัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink / สำหรับแบบใช้ Common ลบ / Source | A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E | 2 | CE | - | ||
฿ 1,950.00 ฿ 1,300.07 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70 | 3 | CE | - | ||
฿ 2,053.00 ฿ 1,760.04 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink / สำหรับแบบใช้ Common ลบ / Source | A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E | 3 | CE | - | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับ A6TE2-16SRN / สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | - | 3 | - | - | ||
฿ 2,258.00 ฿ 1,935.78 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 43 วัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70 | 5 | CE | - | ||
฿ 2,185.00 ฿ 1,149.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink / สำหรับแบบใช้ Common ลบ / Source | A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E | 5 | CE | - | ||
฿ 2,090.00 ฿ 1,099.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ A6TE2-16SRN / สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | - | 5 | - | - | ||
฿ 2,567.00 ฿ 2,199.92 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 43 วัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70 | 8 | CE | พาวเวอร์ซัพพลายแบบทั่วไป 0.5 A หรือน้อยกว่า | ||
฿ 2,772.00 ฿ 2,375.60 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับแบบ Common บวกและแบบ Sink | A6TBXY36 / A6TBXY54 / A6TBX70 | 10 | - | พาวเวอร์ซัพพลายแบบทั่วไป 0.5 A หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง