1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DB-1-N ซีรี่ส์

DB-1-N ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขา เหล็กยึด LED แบบกลม มาตรฐาน ø8จากซีรี่ส์ DB-1-N
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
DB-1-N-BGSALE
DB-1-N-BRSALE
DB-1-N-CHGSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี สี องค์ประกอบ สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 136.13

฿ 90.73

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเขียวสีเขียวสีดำ

฿ 123.61

฿ 81.82

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีแดงสีแดงสีดำ

฿ 85.84

฿ 51.21

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเขียวสีเขียวโครเมียม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 8.1 รูปทรง แบบกลม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
แหล่งกำเนิดแสง LED แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 11 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 11
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 33.1 ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ สีของ องค์ประกอบ เหมือนกับสีของแสงที่ปล่อยออกมา