(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 250 V-15A
·ชุด เทอร์มินอลบล็อค ML-50-S1BYS สำหรับ pcbs
·ติดตั้ง สกรู M4WSEMS
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 376.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 433.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 154.79 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 243.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 215.01 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 321.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 361.12 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 218.05 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | ||
฿ 401.60 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 413.97 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 448.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 482.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 515.37 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 517.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | ||
฿ 583.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 618.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 653.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 684.81 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 719.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | ||
฿ 752.90 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 21 | ||
฿ 787.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) |
สกรู เทอร์มินอล | สกรู SMES / M4 × 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10.16 | ทางเดิน | เหมาะสม |
มาตรฐาน | UL | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง