(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 250 V-15A
·ชุด เทอร์มินอลบล็อค ML-50-S1BXF สำหรับ pcbs
· อุปกรณ์เสริม หน้าแปลน ช่วยให้สามารถยึดได้อย่างมั่นคง
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 388.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 | ||
฿ 271.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 4 | ||
฿ 242.79 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | ||
฿ 365.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 403.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 422.49 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 441.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 576.90 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 523.08 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 563.33 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 605.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 647.70 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 717.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | ||
฿ 728.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 770.70 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 812.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 853.49 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 895.32 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) |
สกรู เทอร์มินอล | สกรู ยึด แหวนรอง เชิงมุม / M4 x 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10.16 | ทางเดิน | เหมาะสม |
มาตรฐาน | UL | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง