1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ML-270-S1A3XF ซีรี่ส์

ML-270-S1A3XF ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ซีรีส์ ML-270-S1A3XF ป้อนผ่านประเภทสำหรับการบัดกรีเทอร์มินอล (s) ตัวเครื่องสามารถติดตั้ง ฝา ครอบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
ML-270-S1A3XF-1P
ML-270-S1A3XF-2P
ML-270-S1A3XF-3P
ML-270-S1A3XF-4P
ML-270-S1A3XF-5P
ML-270-S1A3XF-6P
ML-270-S1A3XF-7P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 174.86

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 1

฿ 214.96

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 2

฿ 260.59

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 3

฿ 223.53

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 4

฿ 196.02

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 5

฿ 220.49

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 6

฿ 252.78

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง การประสาน ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M4 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 20
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 20 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก PBT (UL94V-0)
สกรู เทอร์มินอล สกรู ยึด แหวนรอง เชิงมุม / M4 x 8 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 10 ทางเดิน เหมาะสม
มาตรฐาน UL / CSA / TUV ปก (อุปกรณ์เสริม) ขายปลีก/แยกจำหน่าย แผ่นป้าย (รวม) NA