(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลา ก้านพร้อม การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน สำหรับ ขดลวด ทองแดงไนล่อน.ขั้วต่อการขยาย สายยาง (ชนิด BPA) สำหรับ ขดลวด ทองแดง* สายบิดรวมกันเป็นเส้น ราง เดียวเพื่อให้ใส่และถอดได้ง่ายมีการ การเคลือบผิว กว้างและ รูปทรง ที่ช่วยให้ใส่ ขดลวด ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·เทอร์มินอล (สปริงล็อค) ของ แบบปลั๊กเสียบ>
·เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกะทัดรัด
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม- ฝาครอบ ไนล่อน เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานฉนวนกันความร้อน สามารถป้องกันได้ในระหว่างการทำงานและยังสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตนด้วยสี ฉนวนไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·เมื่อพิจารณาใช้สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค แบบปลั๊กเสียบ
·ใน เคส ขอ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน มี ฉนวนไฟฟ้า
·เมื่อคุณกำลังพิจารณาการระบุตัวตนด้วยสี ฉนวนไฟฟ้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | มาตรฐาน ตัวแทน | สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 (φ) | รูปร่างภายนอก H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,790.50 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 21.7 | 20-16 | สีน้ำเงิน | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.7 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,790.50 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.7 | 21.7 | 20-16 | สีแดง | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.7 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,790.50 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 21.7 | 20-16 | สีเหลือง | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.7 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,761.20 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 26 | 20-16 | สีน้ำเงิน | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.4 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,761.20 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 26 | 20-16 | สีแดง | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.4 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,761.20 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 26 | 20-16 | สีเหลือง | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.4 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,767.55 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 26 | 20-16 | สีน้ำเงิน | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.7 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,767.55 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 26 | 20-16 | สีแดง | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.7 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,767.55 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 26 | 20-16 | สีเหลือง | CSA | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.7 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,781.98 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.3 | 22.2 | 20-16 | สีน้ำเงิน | - | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.3 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,781.98 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.3 | 22.2 | 20-16 | สีแดง | - | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.3 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,781.98 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.3 | 22.2 | 20-16 | สีเหลือง | - | 0.5-1.65 | 4.0 | 1.3 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,703.98 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 21.7 | 16-14 | สีน้ำเงิน | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.6 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,703.98 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 21.7 | 16-14 | สีแดง | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.6 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,703.98 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 21.7 | 16-14 | สีเหลือง | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.6 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,796.55 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 26 | 16-14 | สีน้ำเงิน | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.4 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,796.55 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 26 | 16-14 | สีแดง | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.4 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,796.55 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.6 | 26 | 16-14 | สีเหลือง | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.4 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,803.52 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 26 | 16-14 | สีน้ำเงิน | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.7 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,803.52 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 26 | 16-14 | สีแดง | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.7 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,803.52 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1.7 | 26 | 16-14 | สีเหลือง | CSA | 1.04-2.63 | 4.5 | 1.7 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แม่พิมพ์ บาร์ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง