(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลาเปลือย ที่รวมข้อดีของขั้ว แบบกลม และขั้วปลายเปิด
[คุณสมบัติ]
·ขั้วบวกเปลือยสำหรับลวดทองแดงและขั้วเปิดด้านข้าง (ประเภท HY) * สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องถอดสกรูทั้งหมดออก
·มีความสะดวกในการติดและถอดแผง เทอร์มินอลบล็อค และขั้วต่อโดยไม่ต้องถอด สกรู ออก
·เนื่องจากมีช่องว่างในแนวนอนเพื่อให้สกรูผ่านรูที่มีรูกลวงจึงมีความต้านทานแรงดึงระดับหนึ่งหลังจากยึดสกรูแล้ว
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม
[การใช้งาน]
·สำหรับเมื่อความสามารถในการทำงาน (เวลาทำงาน) ของการติดตั้งและการถอดแผง เทอร์มินอลบล็อค และ เทอร์มินอล เป็นสิ่งสำคัญ
·สำหรับอุปกรณ์และสถานที่ทำงานที่อาจถอดออกจาก เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
รหัสสินค้า |
---|
HY1.25-3 |
HY1.25-4 |
HY1.25-5 |
HY2-4 |
HY2-5 |
HY8-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มาตรฐาน ตัวแทน | สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 (φ) | รูปร่างภายนอก D (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,159.10 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 3.2 | 5 | 12.2 | 22-16 | UL | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,067.94 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 7.2 | 15.8 | 22-16 | UL / CSA | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,055.39 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 5.3 | 7 | 15.8 | 22-16 | UL / CSA | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,245.46 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 7.8 | 17 | 16-14 | UL / CSA | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,237.87 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 5.3 | 8.7 | 17.5 | 16-14 | UL / CSA | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,579.44 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6.4 | 11 | 23.8 | 8 | UL / CSA | 6.64-10.52 | 4.5 | 7.1 | 5 N18,214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | ประเภทเปิดแนวนอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง