(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุเดียว / อินพุต 100 V / ขนาดกะทัดรัด (เอาท์พุตเดี่ยว 150W)
· ซีรีส์ LGA
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· มีวงจรป้องกันกระแสพุ่งเข้า และวงจรป้องกันกระแสเกิน/แรงดันไฟฟ้าเกิน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไป
· เนื่องจากมีหลากหลายรูปแบบจึงสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 30 | 39 | 75 | 160 | 150 | 5 ถึง 5.15 | 4.5 ถึง 5.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,347.75 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 5 V DC | 30 | 47 | 85 | 188 | 150 | 5 ถึง 5.15 | 4.5 ถึง 5.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 5,356.15 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 5 V DC | 30 | 47 | 85 | 188 | 150 | 5 ถึง 5.15 | 4.5 ถึง 5.5 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,269.14 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 30 | 39 | 75 | 160 | 150 | 5 ถึง 5.15 | 4.5 ถึง 5.5 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 5 V DC | 30 | 39 | 75 | 160 | 150 | 5 ถึง 5.15 | 4.5 ถึง 5.5 | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,979.85 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 12.5 | 39 | 75 | 160 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 12.5 | 39 | 75 | 160 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 12.5 | 39 | 75 | 160 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,269.14 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 12.5 | 39 | 75 | 160 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 4,365.04 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 12.5 | 47 | 85 | 188 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,347.75 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 12.5 | 47 | 85 | 188 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,347.75 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 12.5 | 47 | 85 | 188 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,347.75 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 12.5 | 47 | 85 | 188 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 12 V DC | 12.5 | 39 | 75 | 160 | 150 | 11.5 ถึง 12.5 | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 4,914.11 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 5,130.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 7.9A | ||
฿ 2,257.05 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 7.9A | ||
฿ 2,257.05 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมโวลุ่ม | 7.9A | ||
฿ 3,604.93 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง | 7.9A | ||
฿ 2,450.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง | 7.9A | ||
฿ 2,450.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | 7.9A | ||
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,269.14 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,269.14 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 5,319.26 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,347.75 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 2,347.75 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,347.75 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 6.3 | 47 | 85 | 188 | 151.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 2,154.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 6.3 | 39 | 75 | 160 | 151.2 | 23 ถึง 25 | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมโวลุ่ม | - |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 150 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 132 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง