(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สภาพแวดล้อมสัญญาณ 3.3 V CPZ ซีรี่ส์ โมดูล อินเทอร์เฟซ สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล CompactPCI I พร้อมอินพุตทริกเกอร์ TTL schmitt 64 จุดและตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 64 TTL (พร้อม ตัวต้านทาน แบบดึงขึ้น)Input/Output เทอร์มินอล ทั่วไปข้อมูลสามารถ เอาต์พุต ในการซิงโครไนซ์กับวงจรภายนอกด้วยวงจรจับมืออินพุตเป็นไปได้ที่จะรับ กลอนล็อค ทุกจุดพร้อมกันด้วยสัญญาณภายนอกรองรับ เอาต์พุต สัญญาณรีเซ็ตและอินพุตสัญญาณรีเซ็ตภายนอกนอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาช่วงเวลา
ชนิด | สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 174.63 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง