(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท AD12 บิต D8 / S16CH
[คุณสมบัติ]
· โมดูล อินเทอร์เฟซอินพุต อนาล็อก CompactPCI พร้อมอินพุต 12 บิต 16 ช่องโมดูล อินเทอร์เฟซ รุ่นมาตรฐาน ที่สามารถ มือจับ แหล่งอินพุตที่หลากหลายโดยมีช่วงอินพุตห้าช่วงการสุ่มตัวอย่างด้วยทริกเกอร์ภายนอกทริกเกอร์ อนาล็อก สามารถทำได้สามารถสุ่มตัวอย่างด้วย สัญญาณนาฬิกาภายนอก ได้โมดูลอินเทอร์เฟซหลายตัวสามารถสุ่มตัวอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
PCI-3133 |
PCI-3166 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | วิธี ฉนวนกันความร้อน | อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | เวลาแปลง (ไมโครวินาที) | เวลาแปลง (เมื่อเปลี่ยนช่อง) (ไมโครวินาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,287.66 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 119.91 | - | 10 MΩ (± 5%) | 10 | 60 | ||
฿ 28,547.56 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 174.63 | ลูกถ้วยฉนวน | 10 MΩ (TYP) | 20 | 70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 | ประเภทความเร็ว | ความเร็วปานกลางต่ำ | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | S16/D8 |
อินพุตแบบปลายเดี่ยว(ช่อง) | 16 | อินพุตที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่(ช่อง) | 8 | ความละเอียด อินพุต(นิดหน่อย) | 12 |
วิธีการเข้าถึงอินพุต | I/O | ช่วงอินพุต แบบหลายขั้ว | 0 V ถึง +5 V, 0 V ถึง +10 V | ช่วงอินพุตแบบ แบบไบโพลาร์ | ±2.5 V, ± 5 V, ± 10 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง