1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ DX (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ DX
  • คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ DX
  • คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ DX
  • คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ DX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซสำหรับรองรับ EMI ความหนาแน่นสูงขนาดเล็กที่ออกแบบให้มีระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัส 1.27 มม. เพื่อรองรับความหนาแน่นสูงและการติดตั้งที่สูงเนื่องจากการลดขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
[คุณสมบัติ]
· วิธีการล็อคสองแบบ วิธีการเชื่อมต่อและการติดตั้งที่หลากหลาย ฯลฯ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· ชนิดย่อขนาดที่มีระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัส 1.27 มม.
· ด้วยตัวโครงสร้างที่มีส่วนห่อหุ้ม ทำให้เวลาเชื่อมต่อหรือติดตั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ฯลฯ
· การเชื่อมต่อสายเคเบิลชนิด IDC รองรับการใช้งานกับ AWG # 28 และ 30
· กลไกล็อคที่เลือกได้ทั้งล็อคแบบขั้นตอนเดียวและล็อคแบบสกรูตามการใช้งาน
· ใช้วัสดุดายคาสเพื่อให้แข็งแรงและป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ

คอนเนคเตอร์สำหรับอินเตอร์เฟซแบบ Half-Pitch

รายการในซีรีส์ DX

รายการในซีรีส์ DX

สเปคของคอนเนคเตอร์ I/ O แบบ Half-Pitch DX Series (รุ่นพิเศษของผู้ผลิต)

มาตรฐานสินค้า

รายการค่ามาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-55 ถึง +85°C
พิกัดกระแสไฟฟ้า0.5 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส50 mΩ หรือต่ำกว่าที่ 100 mA DC
ความต้านทานฉนวน250 MΩ ขึ้นไป ที่ 100 V DC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า300 VAC r.m.s เป็นเวลา 1 นาที

มาตรฐานสินค้า

วัสดุ/ การแปรรูป

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี/ผิวสำเร็จ
เคสครอบปลั๊กซิงค์ดายคาสการเคลือบผิวสีเงิน
ตัวครอบปลั๊กตัวเมียซิงค์ดายคาสชุบผิวนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PBT หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า *สีดำ *
หน้าสัมผัสตัวผู้ทองแดงผสมชุบทองบางส่วน
หน้าสัมผัสตัวเมียทองแดงผสมชุบทองบางส่วน
  • * UL94V-0
  • * เพื่อป้องกันการปะปนกันระหว่างชนิดฉนวน AWG # 28 (30 A, 31 A, 32 A, 33 A) และชนิดสำหรับการบัดกรี มีการทำสีขาวโปร่งแสงไว้ส่วนหนึ่งบนฉนวนเพื่อใช้ในการระบุชนิด

สายเคเบิลที่ใช้ได้

สายเคเบิล I/O
ขนาดตัวนำไฟฟ้าAWG#30AWG#28
การกำหนดค่าตัวนำไฟฟ้า7/0.17/0.127
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนไฟฟ้า⌀0.5⌀0.58
สายเคเบิลสไตล์ ULUL20276 และ UL2789

สายเคเบิล I/O

สายแพ สายเคเบิลแบน
ขนาดตัวนำไฟฟ้าAWG#28
การกำหนดค่าตัวนำไฟฟ้า19/0.08
ความหนาของสายไฟ0.9
สายเคเบิลสไตล์ ULUL2651, UL2734, UL20012

สายแพ สายเคเบิลแบน

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

คอนเนคเตอร์สำหรับอินเทอร์เฟสล็อคแบบวันทัช

คอนเนคเตอร์สำหรับอินเทอร์เฟสล็อคแบบวันทัช

คอนเนคเตอร์สำหรับอินเทอร์เฟสสกรูล็อค

คอนเนคเตอร์สำหรับอินเทอร์เฟสสกรูล็อค

คอนเนคเตอร์แบบปลั๊กอิน

คอนเนคเตอร์แบบปลั๊กอิน

วิธีเชื่อมต่อปลายทางของผลิตภัณฑ์

สำหรับสาย Discrete

1. จัดตำแหน่งไกด์กล่องจิ๊กสายไฟให้ตรงกับพินคอนเนคเตอร์และติดตั้งตัวปกป้อง

1. จัดตำแหน่งไกด์กล่องจิ๊กสายไฟให้ตรงกับพินคอนเนคเตอร์และติดตั้งตัวปกป้อง

2. ยึดสายเคเบิลและเชื่อมต่อสายสัญญาณแต่ละเส้นเข้ากับตัวปกป้อง

2. ยึดสายเคเบิลและเชื่อมต่อสายสัญญาณแต่ละเส้นเข้ากับตัวปกป้อง

3. รวมตัวปกป้อง 2 ตัวเข้าด้วยกันและยึดเข้ากับคอนเนคเตอร์ของบอดี้หลักชั่วคราว

3. รวมตัวปกป้อง 2 ตัวเข้าด้วยกันและยึดเข้ากับคอนเนคเตอร์ของบอดี้หลักชั่วคราว

4. ติดตั้งแผ่นไกด์เข้ากับแท่นกดเชื่อมต่อ

4. ติดตั้งแผ่นไกด์เข้ากับแท่นกดเชื่อมต่อ

5. ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับแผ่นไกด์และเสียบแผ่นไกด์เข้าไปในแท่นกดเชื่อมต่อ

5. ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับแผ่นไกด์และเสียบแผ่นไกด์เข้าไปในแท่นกดเชื่อมต่อ

6. ดึงที่จับลงมาหาคุณ (เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อและตัดสายเคเบิลส่วนเกิน)

6. ดึงที่จับลงมาหาคุณ (เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อและตัดสายเคเบิลส่วนเกิน)

สำหรับสายเคเบิลผสม ระยะพิตช์ 1.27 มม.

1. ติดตั้งแผ่นไกด์เข้ากับแท่นกดเชื่อมต่อ แล้วติดตั้งตัวปกป้อง C เข้ากับจิ๊ก

1. ติดตั้งแผ่นไกด์เข้ากับแท่นกดเชื่อมต่อ แล้วติดตั้งตัวปกป้อง C เข้ากับจิ๊ก

2. ติดตั้งสายเคเบิลเส้นที่ 1 (ยึดสายเคเบิลเส้นที่ 1 โดยใช้แคลมป์ยึดสายเคเบิล (1) ของแผ่นไกด์)

2. ติดตั้งสายเคเบิลเส้นที่ 1 (ยึดสายเคเบิลเส้นที่ 1 โดยใช้แคลมป์ยึดสายเคเบิล (1) ของแผ่นไกด์)

3. ประกอบตัวปกป้อง D เข้ากับตัวปกป้อง C

3. ประกอบตัวปกป้อง D เข้ากับตัวปกป้อง C

4. ติดตั้งสายเคเบิลเส้นที่ 2 (ยึดสายเคเบิลเส้นที่ 2 โดยใช้แคลมป์ยึดสายเคเบิล (2) ของแผ่นไกด์)

4. ติดตั้งสายเคเบิลเส้นที่ 2 (ยึดสายเคเบิลเส้นที่ 2 โดยใช้แคลมป์ยึดสายเคเบิล (2) ของแผ่นไกด์)

5. ยึดบอดี้หลักของคอนเนคเตอร์เข้ากับตัวปกป้องชั่วคราว

5. ยึดบอดี้หลักของคอนเนคเตอร์เข้ากับตัวปกป้องชั่วคราว

6. ขยับฐานเลื่อนไปที่ตำแหน่งเปลี่ยนฉนวนแล้วกดด้ามจับลง (สิ้นสุดการเชื่อมต่อ)

6. ขยับฐานเลื่อนไปที่ตำแหน่งเปลี่ยนฉนวนแล้วกดด้ามจับลง (สิ้นสุดการเชื่อมต่อ)

รหัสสินค้า
DX31A-36P(50)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 620.79

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก36[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ0.5AC125เชื่อม ความดันแบบตรงทองปลั๊กAWG♯28การเชื่อมด้วยแรงดันแบตช์ (สำหรับสายละเอียด)1.272.54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DX
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DX31A-36P(50) ในชุด คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ DX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DX-28-CV
DX-36-CV
DX-36-CV1
DX31A-50P(50)
DX31A-50S(50)
DX31A-50S-LNA(55)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 379.35

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --28-----ไม่มีขั้วต่อฝาครอบปลั๊กล็อคแบบขั้นตอนเดียวNANA-

฿ 342.97

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --36-----ไม่มีขั้วต่อฝาครอบปลั๊กล็อคแบบขั้นตอนเดียวNANA-

฿ 572.61

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --36-----ไม่มีขั้วต่อฝาครอบปลั๊กสกรูล็อคNANA-

฿ 381.89

1 ชิ้น 6 วัน 10เกลียวนอก50[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ0.5AC125เชื่อม ความดันแบบตรงทองปลั๊กAWG♯28การเชื่อมด้วยแรงดันแบตช์ (สำหรับสายละเอียด)1.272.54

฿ 400.55

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย50อุปกรณ์ติดตั้งตู้0.5AC125เชื่อม ความดันแบบตรงทองเต้ารับล็อคแบบขั้นตอนเดียวการเชื่อมด้วยแรงดันแบตช์ (สำหรับสายละเอียด)1.272.54

฿ 518.03

1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย50อุปกรณ์ติดตั้งตู้0.5AC125เชื่อม ความดันแบบตรงทองเต้ารับสกรูล็อคการเชื่อมด้วยแรงดันแบตช์ (สำหรับสายละเอียด)1.272.54