(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้ว คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล D ใช้สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณดิจิตอล
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับความหนาของแผง 3 มม:โดยการดันส่วนผสมพันธุ์ 1.5 มม. เข้ากันได้กับความหนาของแผงตัวเรือน 3 มม.
·มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เป็นไปได้ทั้งหมด:ผ่านโครงสร้างที่เป็นอิสระคำสั่งของเปลือกโลหะเพื่อ ล็อค แผ่นวงจร ชิ้นช่วยให้มั่นใจได้ว่าไฟฟ้าสถิตย์ต่อสายดิน
· กลไก แก้ไข แผ่นวงจร ชั่วคราว:มีการติดตั้งบอสรูปฮูดที่ส่วน คอนเนคเตอร์ ด้านล่างและออกแบบให้ตกลงไปข้างหน้าเมื่อติดตั้งบน แผ่นวงจร เพื่อป้องกันการโยกเยก
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย แก้ไข แผ่นวงจร เพิ่มขึ้น:ด้วยการบัดกรีชิ้นส่วน ล็อค ขยายใหญ่ขึ้นการยึด แผ่นวงจร ส่วน สายนำไฟฟ้า ได้รับการปรับปรุงอย่างกว้างขวาง
·ใช้ขอบด้านความปลอดภัยที่กว้างเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายใน เคส ที่มีการจัดการที่ไม่ถูกต้องหรือใช้แรงที่ไม่คาดคิด
·มาตรฐาน EIAJ RC-5237:เป็นไปตามข้อกำหนด คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล D สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอและภาพออกอากาศแบบดิจิตอล
รหัสสินค้า |
---|
DX10LM1-14SE(50) |
DX10LM-14SE(50) |
DX20LM-14SE(50) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | มุม | ชนิดเล็ก | ||
฿ 107.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | มุม | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 70.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบตรง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DX |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | จำนวนหมุด | 14 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สำหรับ PCB |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) |
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เต้ารับ | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.27 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +70 | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | 2.54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง