(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นไปตามมาตรฐาน DIN41612 / IEC603-2
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างหน้าสัมผัส 2 จุดทั้งสองด้านมีความน่าเชื่อถือสูง
· การใช้งานที่หลากหลาย
· มีคอนเนคเตอร์ IDC สำหรับสายแพให้เลือกด้วย
· มีคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบย้ำสำหรับ AWG#26 ถึง 30 ของสายเคเบิลให้เลือกด้วย
[การใช้งาน]
· สำหรับคอมพิวเตอร์ ตัวควบคุม เครื่องแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วัด ฯลฯ
PCN12
เป็นไปตามมาตรฐาน DIN
เบอร์หน้าสัมผัสมีตั้งแต่ 10, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100
โครงสร้างหน้าสัมผัสสองจุด
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ, เฮดเดอร์ |
---|---|
มาตรฐานที่สอดคล้อง | IEC, DIN |
ระยะพิตช์ช่องเปิด | 2.54 mm |
ระยะพิทช์ติดตั้ง | 2.54 mm |
ความสูงในการเชื่อมต่อ | 16.8 ถึง 16.8 [16.8] มม. |
จำนวนหน้าสัมผัส | 10, 100, 16, 20, 24, 28, 32, 44, 50, 64, 96, 90 |
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก | 500 |
วิธีการติดตั้งแผงวงจร | รูทะลุ DIP |
ทิศทางการเปิด | ชนิดตรง, แบบมุมฉาก-ขวา |
การชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | 300 V AC |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด) | 85°C |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ) | -55°C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 394.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 116.90 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 20 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 149.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 28 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 208.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 64 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 213.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 96 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 3 แถว | มาตรฐาน DIN ชนิด C | ||
฿ 227.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 96 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 3 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 97.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | ชนิดดั้งเดิม | ||
฿ 109.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 28 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | ชนิดดั้งเดิม | ||
฿ 115.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 32 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | ชนิดดั้งเดิม | ||
฿ 134.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 44 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | ชนิดดั้งเดิม | ||
฿ 144.39 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 64 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | ชนิดดั้งเดิม | |
฿ 244.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 96 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 3 แถว | ชนิดดั้งเดิม | ||
฿ 75.62 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 120.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 20 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 175.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 32 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 200.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 44 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 153.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 50 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 227.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 64 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 301.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 90 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 272.52 ฿ 111.73 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 96 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 3 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว/ตำแหน่งปลายแผงวงจร | ||
฿ 313.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 96 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 3 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 329.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 100 | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 111.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 16 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 388.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 188.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 64 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว | ||
฿ 215.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 90 | มุม | ปลั๊ก | แบบ DIP 2 แถว | มีพินล็อคสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราว |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PCN | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบบอร์ดต่อบอร์ด |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติด แผ่นวงจร (DIP) |
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ฐานนิกเกิล + ทอง | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 2.54 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง