1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินเฮดเดอร์ ระยะพิตช์ 2 มม. (ชนิดเทอร์มินอล 2 แถว), ซีรีส์ A3【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

พินเฮดเดอร์ ระยะพิตช์ 2 มม. (ชนิดเทอร์มินอล 2 แถว), ซีรีส์ A3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลพินเฮดเดอร์ ระยะพิตช์ 2 มม. แบบ 2 คอลัมน์
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งขนาดเล็กในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง: การออกแบบที่เล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงได้
· เคสย้ำมีตะแกรง 2 มม. เพื่อให้สามารถใช้งานคอนเนคเตอร์แบบอาร์เรย์ได้
· รูปแบบสินค้า: มีหลากหลายรูปแบบ นอกจากแบบ DIP แล้วยังมีแบบ SMT และแบบย้ำให้เลือกด้วย
· รูปแบบการซ้อน: ในการเชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ความยาวระหว่างแผงวงจร 6 มม. ร่วมกับพินเฮดเดอร์ A3B และความยาวระหว่างแผงวงจร 5.1 มม. ร่วมกับพินเฮดเดอร์ A3C สามารถกำหนดค่าได้
[การใช้งาน]
· VTR, FDD, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

รหัสสินค้า
A3C-8DA-2DSC(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้วของหน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 50.48

CONNECTOR 5 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย8แบบบอร์ดต่อบอร์ด1[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงทองเต้ารับความยาวลีด 2 มม.NANA2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค A3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC200
ลดยอดขาย NA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85