1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพสต์เฮดเดอร์สำหรับการเชื่อมต่อแนวตั้ง ระยะพิตช์ 2.5 มม., ซีรีส์ MDF14A

โพสต์เฮดเดอร์สำหรับการเชื่อมต่อแนวตั้ง ระยะพิตช์ 2.5 มม., ซีรีส์ MDF14A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
■ สำหรับการติดตั้งแผงวงจรแนวตั้งราคาประหยัดโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งใหม่
· โพสต์เฮดเดอร์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งแผงวงจรแนวตั้งโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งใหม่
· การเชื่อมต่อแบบต้นทุนต่ำโดยการออกแบบเต้ารับและปลั๊กรวมกัน
■ ความจุกระแสไฟฟ้า: 5A
· โพสต์พินแบบกลม ø0.8 มม. ให้ความแข็งแรงเป็นพิเศษและให้ความจุกระแสไฟฟ้า 5A
■ กลไกการยึดแผงวงจรชั่วคราว
· ส่วนโค้งงอช่วยให้แผงวงจรอยู่กับที่ชั่วคราว
■ ชนิดพินออก
· ใช้ได้กับชนิดพินออกหลากหลายแบบ

รหัสสินค้า
MDF14A-5P-2.5DS(05)
MDF14A-7P-2.5DS(05)
MDF14A-8P-2.5DS(05)
MDF14A-10P-2.5DS(05)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด

฿ 25.14

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5

฿ 39.10

CONNECTOR 5 ชิ้น 3 วัน 7

฿ 28.58

CONNECTOR 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8

฿ 28.38

CONNECTOR 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MDF ขั้วของหน้าสัมผัส เกลียวนอก
ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ด พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (DIP) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ดีบุก
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ พินเฮดเดอร์ สเปค แผงวงจรยึดชั่วคราวด้วยส่วนโค้งขึ้นรูป คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 2.5
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85 ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 2.5