(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ ZIF แบบพลิกเพื่อล็อค
· เราภาคภูมิใจที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือก ด้วยผลงานที่สั่งสมมายาวนานกว่า 10 ปี
· โครงสร้าง ZIF แบบหมุนขั้นตอนเดียวช่วยให้สามารถเชื่อมต่องานแบบหลายพินได้อย่างง่ายดายด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
· การล็อคจะให้ความรู้สึกคลิก ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างไม่ต้องกังวล
· โครงสร้าง ZIF แบบหมุนขั้นตอนเดียวสามารถช่วยประหยัดพื้นที่การทำงานได้มากกว่าวิธีการล็อคแบบสไลด์ เพื่อให้สามารถติดตั้งที่ศูนย์กลางของแผงวงจรและการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงได้
· วิธีการเชื่อมต่อ FPC/ FFC มี 3 แบบคือ แบบหน้าสัมผัสด้านล่าง แบบหน้าสัมผัสด้านบน และแบบติดตั้งในแนวตั้ง
· นอกจากระยะพิตช์ 0.5 มม. แล้ว ยังมีระยะพิตช์ 1 มม. ให้เลือกด้วย
· มีแบบที่ปรับปรุงความสามารถในการทำงานของแอคชูเอเตอร์ให้เลือกด้วย (FH12S-**S-0.5SH)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ลดยอดขาย | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 85.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 72.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 1 | NA | 1 | ||
฿ 244.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 192.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 16 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 1 | มีจำหน่าย | 1 | ||
฿ 105.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 224.59 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 22 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 1 | NA | 1 | ||
฿ 126.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 430.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 144.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 53 | ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า | 0.5 | NA | 0.5 | ||
฿ 66.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | ชนิดหน้าสัมผัสด้านบน | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 151.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ชนิดหน้าสัมผัสด้านบน | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 | ||
฿ 131.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | ชนิดเสริมความแข็งแรงของแอคชูเอเตอร์ | 0.5 | NA | 0.5 | ||
฿ 424.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | ชนิดเสริมความแข็งแรงของแอคชูเอเตอร์ | 0.5 | มีจำหน่าย | 0.5 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FH | ขั้วของหน้าสัมผัส | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ FPC · FFC | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC50 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติด แผ่นวงจร (SMT) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง +85 | หมายเหตุพิเศษ | หากคุณจะจ่ายไฟฟ้าไปยังแกนทั้งหมด ให้ใช้ไฟฟ้า 70% ของกระแสไฟฟ้าที่รับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง