(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ปลั๊กแผง แบบเหลี่ยม สำหรับ สวิตช์ เลือกแบบบาง มาพร้อมกับ บรรจุภัณฑ์ ตัวยึดพาเนล และ น็อต [โครงสร้างในการป้องกัน] IP65
รหัสสินค้า |
---|
AF6Y622-B |
AF6Y644-B |
AF6Y645-B |
AF6Y850-B |
AF6Y851-B |
AF6Y852-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | โครงสร้างในการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับประเภทวงกลม | IP40 | ||
฿ 65.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ใช้แบบสี่เหลี่ยม | IP40 | ||
฿ 65.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับรูปทรงยาว | IP40 | ||
฿ 191.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับรูปทรงยาว | IP65 | ||
฿ 191.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | ใช้แบบสี่เหลี่ยม | IP65 | ||
฿ 191.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สำหรับประเภทวงกลม | IP65 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | สเปค สี | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง