(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ ฝาครอบ สำหรับซีรีส์ BLW
[คุณสมบัติ]
- อะลูมิเนียม มี น้ำหนักเบา แข็งแรงและโครงสร้าง ขั้วต่อไฟฟ้า พิเศษช่วยลดแรงหลุดของ คอนเนคเตอร์- ใช้เพื่อป้องกันผู้ติดต่อเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
- มีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ หัวปลั๊ก, ฝาปิดช่องเสียบและฝาอะแดปเตอร์
- สามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
[การใช้งาน] - ใช้สำหรับสายเคเบิลสำหรับ อุปกรณ์กลางแจ้ง ทั้งหมด
ฝาครอบ (รหัสรุ่น/ Part number: BLW-32-PCa)
ฝาปิด เหล่านี้ใช้ใน ปลั๊ก เพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับหรืออะแดปเตอร์
ฝาครอบ ช่องรับ (รหัสรุ่น/ Part number: BLW-32-RCa)
ฝาครอบ ใช้ในเต้ารับเพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับ ปลั๊ก
ฝาครอบ อแดปเตอร์/ตัวแปลง (รหัสรุ่น/ Part number: BLW-32-AdCa)
ฝาปิด เหล่านี้ใช้ในอะแดปเตอร์เพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับ ปลั๊ก "รหัสรุ่น/ Part number: Rca" ยังมีให้สำหรับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบบมีปีก
Part Number: BLW-32-PCa
Part Number: BLW-32-RCa
Part Number: BLW-32-AdCa
— | วัสดุ | กการเคลือบผิว |
---|---|---|
ปลอก | อะลูมิเนียมผสม | การประมวลผลพิเศษ |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นสังเคราะห์ | — |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | กระบวนการชุบผิวเงิน |
Packing | ยางสังเคราะห์ | — |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (-25 ถึง +60 องศาเซลเซียส)
รหัสสินค้า |
---|
BLW-32-PCA |
BLW-32-PCA(ROHS2.0) |
BLW-32-RCA |
BLW-32-RCA(ROHS2.0) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รองรับรูปร่างของ คอนเนคเตอร์ | สเปค/ คุณสมบัติ | ความยาว โซ่/ เชือก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 800.77 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ปลั๊ก | - | 180 | |
฿ 813.68 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | ||
฿ 1,204.58 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | สำหรับเต้ารับ / อแดปเตอร์/ตัวแปลง | 80 | ||
฿ 1,224.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดของเปลือกหอย(φ) | 32 | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | BLW |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง