1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø25 ฝาครอบกุญแจคล้องประตู อุปกรณ์ควบคุม

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ø25 ฝาครอบกุญแจคล้องประตู อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· รุ่น รองรับการใช้งาน: สวิตช์ ปุ่มกดชั่วขณะ/สำรอง และ สวิตช์ ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง (ไม่รวม สวิตช์ ป้องกันขนาดใหญ่และขนาดใหญ่) และ สวิตช์แบบเลือกค่า ที่มี ด้ามจับ และปุ่มรูปลูกศร (ไม่รวม แผ่นเพลท เพลท)

รหัสสินค้า
OLS-KL1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 260.00

฿ 223.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ฝาครอบกุญแจคล้องประตู ใช้ ซีรีส์ TWS วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) เรซิ่น โพลีเอริเลต
วัสดุ (บรรจุภัณฑ์) ยางไนไตรล์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) φ50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OLS-KL1 ในชุด ø25 ฝาครอบกุญแจคล้องประตู อุปกรณ์ควบคุม