1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22ปลั๊ก รูติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม (ชนิดโลหะ)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ø22ปลั๊ก รูติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม (ชนิดโลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ø22ปลั๊ก รูติดตั้ง (ชนิดโลหะ)

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่ออุด รูติดตั้ง สำรอง (ø22.2) ที่ตัดในแผง
· แรงบิดขันแน่น น็อตล็อค:1.2 นิวตันเมตร
·โครงสร้างป้องกัน IP66 (ไม่รวมรูหยุดการหมุนø3.2)
·ความหนาของแผงยึด:0.8 ถึง 6.0 มม

รหัสสินค้า
LW9Z-BM SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 180.00

฿ 154.01

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) สเปค ปลั๊ก รูติดตั้ง (ชนิดโลหะ) ใช้ SwitchNet HW / HW / TW / LW / MW ซีรีส์
โครงสร้างในการป้องกัน IP66 (ไม่รวมรูหยุดการหมุนφ3.2) วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) โลหะ (ซิงค์ดายคาส/ชุบโครเมียม) วัสดุ (บรรจุภัณฑ์) ยางไนไตรล์
วัสดุ (น็อตล็อค) โพลีเอไมด์ เรซิ่น บันทึก แรงบิดขันแน่น น็อตล็อค:1.2 น·ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LW9Z-BM ในชุด ø22ปลั๊ก รูติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม (ชนิดโลหะ)