(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบยางสำหรับหน้าสัมผัส ⌀30
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบยางทนน้ำมันสำหรับป้องกันบล็อกสัมผัส (ชนิด BS)
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง + 60°C
· ทำจากซิงค์ดายคาส
สเปค | สำหรับชนิด 1 สเตจ (2 ราย) | คุณสมบัติ | ชนิดชั่วคราวโดยเฉพาะ | ใช้ | ประเภท BS |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ยาง (ไนไตรล์) | สี | สีดำ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 52 x 44 x 60 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ | -5°C ถึง + 60°C | บันทึก | ไม่สามารถใช้กับยูนิตซิงค์ดายคาสได้ ไม่สามารถใช้กับรุ่นอื่นได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OC-99 ในชุด ฝาครอบยางสำหรับหน้าสัมผัสควบคุม ⌀30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง