1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

OPTION/ACCESSORIES

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,080.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ปลั๊กไนล่อนสำหรับการสื่อสารที่เชื่อมต่อได้ในขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ขนาดแกนสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน (สายสื่อสาร / สายชีลด์) 0.5 มม.2 (AWG20)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในการสื่อสารเครือข่าย CC-link

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link สีตัวครอบ: สีแดง

สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานขนาดแกนสายสายสื่อสาร: 0.5 มม.2 (AWG20)
สายชีลด์ (สายท่อน้ำทิ้ง): 0.5 มม.2 (AWG20)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก⌀2.2 ถึง 3.0 มม.
สีตัวครอบสีแดง
รหัสสินค้า
A6CON-L5P SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,080.00

฿ 2,639.87

OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C A/B/C สำหรับ CC-Link
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเกต) จำนวนพิน 5 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC250 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมด้วยความดัน
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง สเปค ผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งานกับท่อระบายน้ำทิ้ง กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link)
คุณสมบัติ ล็อคแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย การชุบผิว (หน้าสัมผัส) ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน
ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้(AWG) สายตีเกลียว 20 เกลียว (0.5 มม.2) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้(มม.) ⌀ 2.2 ถึง 3
สีของตัวเรือน สีดำ สีของฝาปิด สีแดงกึ่งโปร่งใส กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้ กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6CON-L5P ในชุด คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link