1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มิเนเตอร์

เทอร์มิเนเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีการนำเสนอโซลูชั่นการ สายต่อปลายสาย สำหรับตัวเชื่อมต่อประเภทต่างๆ
·โหลด Dummy มีให้ในอิมพีแดนซ์ ขนาดเกลียว 50 Ωหรือ 75 Ω
·เทอร์มิเนเตอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนต่ำและมีการสูญเสียต่ำและสามารถใช้ในระบบการวัดที่หลากหลายได้

รหัสสินค้า
090-0511
090-0520
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของอุปกรณ์ เทอร์มินอล
(W)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อย่างเป็นทางการ ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 225.24

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน BNC150100

฿ 492.06

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน BNCC1/275-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สี สีเหลือง คุณสมบัติ Low Reflection Coefficient / Low Loss
รูปทรง คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ปลายทาง ปลั๊ก (เกลียวนอก)