(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบป้องกันสำหรับสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
รูปภาพสินค้ารุ่น GT16H-60ESCOV
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GT16H-60ESCOV
ซีรีส์ | GOT1000 |
---|---|
ชนิด | ฝาครอบป้องกันสำหรับสวิตช์หยุดฉุกเฉิน |
ชื่อรุ่นสินค้า | GT16H-60ESCOV |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | สำหรับ GT2506 Handy GOT และ GT16 Handy GOT |
รหัสสินค้า |
---|
GT16H-60ESCOV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 617.00 ฿ 528.58 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | รุ่น รองรับการใช้งาน | Handy GOT (GT16) | สเปค | เพื่อป้องกันจากการทำงานที่ไม่ถูกต้อง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT16H-60ESCOV ในชุด ฝาครอบป้องกันสวิตช์หยุดฉุกเฉิน GOT1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง