1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบตเตอรี่ GOT1000

แบตเตอรี่ GOT1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,335.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

แบตเตอรี่ GOT1000
[คุณสมบัติ]
· เก็บข้อมูลนาฬิกา ประวัติการเตือน ข้อมูลสูตร ฯลฯ ไปยังหน่วยความจำ SRAM
· ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อปิด GOT
[การใช้งาน]
· แบตเตอรี่เพื่อสำรองข้อมูลนาฬิกา ประวัติการเตือนเตือน และข้อมูลสูตร (เพื่อทดแทน)

คุณสมบัติของ GT11-50BAT

แบตเตอรี่สำหรับบันทึกข้อมูลนาฬิกา, ประวัติ การตั้งเตือน, ข้อมูลสูตร, ฯลฯ ไปยัง แรม ,หน่วยความจำ และ SRAM

สเปค GT11-50BAT

ซีรีส์GOT2000/GOT1000
ชนิดแบตเตอรี่
ชื่อรุ่นสินค้าGT11-50BAT
มาตรฐานที่เหมาะสมUL/cUL, CL I, Div2 (สอดคล้องอยู่ในสถานะที่ฝังตัวในตัวหลักของ GOT), CE (EMC) (สอดคล้องอยู่ในสถานะที่ฝังตัวในตัวหลักของ GOT), CE (LVD) (สอดคล้องอยู่ในสถานะที่ฝังตัวใน ตัวหลักของ GOT), ATEX (สอดคล้องอยู่ในสถานะที่ฝังอยู่ในตัวหลักของ GOT), KCs (สอดคล้องอยู่ในสถานะที่ฝังตัวในตัวหลักของ GOT), ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT27, GT25, GT25 Wide, GT2105, GT2104, GT1655, GT14, GT11, GT14 Handy GOT, GT11 Handy GOT, GT105□, GT104□, GT1030
(GT2104 ไม่รองรับฟังก์ชั่นการสำรองบันทึกข้อมูลสถานะของระบบ)
การใช้งานสำหรับการสำรองข้อมูล นาฬิกา ประวัติ การตั้งเตือน และข้อมูลสูตรใน แรม, หน่วยความจำ SRAM
อายุการใช้งานอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ: 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25°C)

คุณสมบัติของ GT15-BAT

แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรักษาข้อมูลเมื่อปิดเครื่อง GOT

สเปค GT15-BAT

ซีรีส์GOT1000
ชนิดแบตเตอรี่
ชื่อรุ่นสินค้าGT15-BAT
มาตรฐานที่เหมาะสมUL/cUL, CE (EMC) (สอดคล้องอยู่ในสถานะ ที่ฝังอยู่ในตัวหลัก GOT), CE (LVD) (สอดคล้องอยู่ใน สถานะ ที่ฝังอยู่ในตัวหลักของ GOT), ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT1695, GT1685, GT167□, GT166□, GT15, GT16 Handy GOT
ชนิดแบตเตอรีหลักลิเทียมแมงกานิสไดออกไซด์
แรงดันเริ่มต้น3.0 V
ความจุกระแสไฟฟ้าทั่วไป1800 mAh
อายุการเก็บรักษาประมาณ 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน 25°C)
ระยะเวลาปิดแหล่งจ่ายไฟรวมอ้างถึง "คู่มือการใช้งานตัวสินค้าหลักของ GT16" หรือ "คู่มือการใช้งาน ตัวสินค้าหลักของ GT15")
สารประกอบลิเธียม0.49 g
การใช้งานสำหรับการสำรองข้อมูลนาฬิกาและข้อมูล การแจ้งเตือนเวลางานซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า
GT11-50BATSALE
GT15-BATSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รองรับการใช้งาน บันทึก

฿ 1,458.00

฿ 1,249.94

DISPLAYOPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GT27, GT25, GT2105, GT2104, GT1655, GT14, GT11, GT14 Handy GOT, GT11 Handy GOT, GT105□, GT104□, GT1030(GT2104 ไม่รองรับฟังก์ชันสำรองข้อมูลบันทึกสถานะของระบบ)

฿ 1,335.00

฿ 1,144.23

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GT1695, GT1685, GT167□, GT166□, GT15, GT16, Handy GOT-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แบตเตอรี่