1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแร้งบัดกรี การทำความร้อน เร็ว H-600 / H-600-230

หัวแร้งบัดกรี การทำความร้อน เร็ว H-600 / H-600-230
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,493.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การทำความร้อน อย่างรวดเร็วและ ฝาครอบ แนบมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[คุณสมบัติ]
·แบบฝัง (อย่างรวดเร็วความร้อน) ฟังก์ชั่น
·มี ฝาครอบ ทนความร้อน สำหรับจัดเก็บทันทีหลังการ การใช้งาน

คุณสมบัติ

● ฟังก์ชั่นเพิ่มพลัง (ความร้อนอย่างรวดเร็ว) ในตัวสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในที่ทำงาน
● ด้วย ฝาครอบ ทนความร้อนสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องรอให้เย็นลงหลังเลิกงาน
● เครื่องทำความร้อน เซรามิก พร้อม ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ การนำความร้อน ดีเยี่ยม

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): AC100
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 19/130
● อุณหภูมิสูงสุด (° C): 410
● ปลาย เหล็ก อุปกรณ์เสริม: H-602
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 205
● SPQ (ชิ้น): 5
● ความยาวสายไฟของชิ้นส่วนเหล็ก: 1.5 ม
● พร้อม ฝาครอบ
รหัสสินค้า
H-600
H-600-230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 1,508.06

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC100

฿ 1,493.77

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เอาต์พุต(W) 19 (130 ระหว่างการเพิ่ม) อุณหภูมิสูงสุด(°C) 410 ปลอดสารตะกั่ว ไม่ รองรับการใช้งาน
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 205