(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่รัดสายเคเบิลพร้อมคลิปหนีบขอบที่สามารถยึดได้โดยการสวมเข้ากับขอบแผงและไม่ต้องเจาะ
[คุณสมบัติ]
· สินค้าที่ยึดสายเคเบิลด้วยสาย Insulok ที่สวมเข้ากับขอบแผงพลาสติกหรือโลหะ
· ยึดสายเคเบิลและสายไฟได้แน่นด้วยแรงดึงสูง โดยใช้กลไกที่ยึดแคลมป์โลหะเข้ากับขอบแผงอย่างแน่นหนา
· มีส่วนช่วยในการลดกระบวนการและประหยัดแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ
· สามารถกำหนดตำแหน่งติดตั้งที่ขอบของแผงได้อย่างอิสระ
· ทั้งทำหน้าที่ยึดสายไฟและเป็นบัฟเฟอร์ขอบแผงสำหรับสายเคเบิลเพื่อลดจำนวนชิ้นส่วน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดวัสดุที่เจาะและยึดกับแผงหนาได้ยาก
· สามารถใช้ยึดสายไฟรถยนต์ ยานพาหนะขนาดใหญ่และอุปกรณ์การขนส่ง อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์และลม อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
· ใช้ยึดสายเคเบิลเข้ากับโครง แผง ผนัง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
T50RHSWEC9 |
T50RHSWEC10 |
T50RHSWEC19 |
T50RHSWEC20 |
T50RHSWEC21 |
T50ROSHSBEC9 |
T50ROSHSBEC10 |
T50ROSHSBEC19 |
T50ROSHSBEC20 |
T50ROSHSBEC21 |
T50ROSHSBEC22 |
T50ROSHSBEC23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภท คลิป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,511.09 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 202 | EC9 | ||
฿ 2,438.53 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 202 | EC10 | ||
฿ 2,933.34 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 202 | EC19 | |
฿ 2,780.96 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 202 | EC20 | ||
฿ 2,390.15 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 202 | EC21 | ||
฿ 2,952.52 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 200 | EC9 | ||
฿ 2,666.67 ฿ 1,471.47 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | EC10 | |||
฿ 3,448.38 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 200 | EC19 | ||
฿ 3,266.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 200 | EC20 | ||
฿ 2,666.67 ฿ 1,471.47 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | EC21 | |||
฿ 3,085.72 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 200 | EC22 | ||
฿ 3,273.01 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 200 | EC23 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 5.0 ถึง 45 | ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 4.6 | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เกรด | ทนความร้อน | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94HB |
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 225 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง