(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่รัดสายเคเบิลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมัดสายรอบแผ่นเพลททองแดงซิงค์ชุบกัลวาไนซ์ รวมทั้งอุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์ด้วย
[คุณสมบัติ]
· สายรัด Insulok ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการรัดและยึดสายเคเบิลใกล้ตัวยึด (ระบบแร็ค)
· สามารถใช้ยึดแผงโซลาร์เซลล์และมัดข้อต่อสายไฟได้ สินค้ามาตรฐาน Insulok
· หัวมีปีกซึ่งกางออกเพื่อรับแรงสำหรับยึดเข้ากับแผงหลังติดตั้ง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินสายไฟในแผงโซลาร์เซลล์ สามารถรับมือการเกิดความเสียหายจากเกลือในพื้นที่ชายฝั่ง และการเดินสายไฟกลางแจ้งรอบแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์
· ทนต่อเกลือและสารเคมีได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับการก่อสร้างในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ที่มีหิมะ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรัดสายเคเบิลเข้ากับโครง แผง ผนัง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GL100 |
GL150 |
GL200 |
GL250 |
GL300 |
GLRT50RSF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | เกรด | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457.15 ฿ 241.10 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ | - | 80 | - | ||
฿ 647.62 ฿ 348.61 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 36 | 153 | 3.5 | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ | - | 130 | - | ||
฿ 876.19 ฿ 449.22 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 4.7 | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 100 | 200 | - | |||
฿ 1,028.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 65 | 252 | 4.8 | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 100 | 250 | - | ||
฿ 1,333.34 ฿ 742.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 301 | 4.8 | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 100 | 250 | - | |||
฿ 1,339.81 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 48 | 201 | 4.8 | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 100 | 200 | 6.0 ถึง 7.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | 11 ไนล่อน | สี | สีดำ | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94HB |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง