1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรี่ส์8φDOF

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ซีรี่ส์8φDOF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 166.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับแรงดันไฟฟ้า 6 V DC ถึง 60 V DCไฟแสดงผลที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

รหัสสินค้า
DOF-8HLDC6V-DC60VRROHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 166.84

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 8 สี R พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 6 V DC ถึง 60 V DC
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA แหล่งกำเนิดแสง โคมไฟ LED ไฟบอกสถานะ แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 11
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 11 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 35 ตัวเครื่อง หลัก เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต
ไฟแสดงสถานะ รูปทรง รวมถึงบัตรประเภท แบบกลม คุณสมบัติ เฟรม แม่พิมพ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DOF-8HLDC6V-DC60VRROHS ในชุด ซีรี่ส์8φDOF