1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MBS / กล่องเครื่องสำอาง

MBS / กล่องเครื่องสำอาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,006.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MBS series เป็นกล่องเครื่องสำอางที่มี การออกแบบ อ่อนนุ่ม

[คุณสมบัติ]
·กล่องเครื่องสำอาง การออกแบบ อ่อนนุ่ม
·การ การออกแบบ ของผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับอาคาร เกรด สูง
·เหมาะสำหรับอพาร์ทเมนต์คอนโดมิเนียมสำนักงานร้านค้าและที่อยู่อาศัย
·รองรับการ กระบวนการซีล
·เลือก รุ่น WHM ที่ทนต่อสภาพอากาศสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

รหัสสินค้า
MBS-131A
MBS-131DBA
MBS-132A
MBS-331A
MBS-331DBA
MBS-332A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
วัสดุ การติดตั้ง สี บันทึก

฿ 2,006.31

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10230360[เหล็ก] เหล็กกลางแจ้งสีงาช้าง (5Y9 / 1)เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู

฿ 2,006.31

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10230360[เรซิ่น] PC+ เรซิ่น ABSไม่ได้ระบุสีน้ำตาลเข้ม (10YR3 / 2)การ การออกแบบ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร เกรด สูง

฿ 3,004.46

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10450360[เรซิ่น] สไตรีน เรซิ่นไม่ได้ระบุสีงาช้าง (5Y9 / 1)การ การออกแบบ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร เกรด สูง

฿ 2,669.69

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10260420[เรซิ่น] สไตรีน เรซิ่นไม่ได้ระบุสีงาช้าง (5Y9 / 1)การ การออกแบบ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร เกรด สูง

฿ 2,815.49

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10260420[เรซิ่น] PC+ เรซิ่น ABSไม่ได้ระบุสีน้ำตาลเข้ม (10YR3 / 2)การ การออกแบบ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร เกรด สูง

฿ 5,002.26

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500420[เรซิ่น] สไตรีน เรซิ่นไม่ได้ระบุสีงาช้าง (5Y9 / 1)การ การออกแบบ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร เกรด สูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 135 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร