1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้แผงหน้าปัดแบบดึงเข้า (พร้อมตัวกั้นน้ำฝนการปิดผนึกกันน้ำ / กันฝุ่น) สแตนเลสรุ่น SM-B

ตู้แผงหน้าปัดแบบดึงเข้า (พร้อมตัวกั้นน้ำฝนการปิดผนึกกันน้ำ / กันฝุ่น) สแตนเลสรุ่น SM-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,074.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้แผงหน้าปัดซีรีส์ SM-B ติดตั้งแผงกั้นกันฝนและซีลกันน้ำ / กันฝุ่นตู้ สำหรับเก็บ มิเตอร์ ไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง

[คุณสมบัติ]
·ตู้สแตนเลสในร่มและกลางแจ้งสำหรับจัดเก็บมิเตอร์ไฟฟ้า
·กันน้ำและมาพร้อมกับ การ กระบวนการซีล กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
· สเตนเลส ถูกใช้เป็น วัสดุ
·พื้นผิวมีการเคลือบใสเพิ่มลงในเส้นขน
·หน้าต่างอ่าน มิเตอร์วัดไฟ เป็นสีมะกอกที่เข้ากับ ตู้
·นอกจากนี้ยังมี ตรายาง

รหัสสินค้า
SM-11B
SM-12B
SM-13B
SM-14B
SM-22B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มีไว้สำหรับใช้กับหลอด บริษัท พลังงานทั้งหมด (ไม่รวม TEPCO, หลอดพลังงานไฟฟ้า chubu และพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ) มีไว้สำหรับใช้กับหลอด TEPCO, หลอดพลังงานไฟฟ้า chubu และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ

฿ 26,074.33

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1

฿ 26,971.96

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300500[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1

฿ 28,643.24

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400[WHM เดี่ยว (3)) เฟส 3 บรรทัด 120 A] × 1 [ELB 3P 60 A] × 1[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1[ELB 3P 60 A] × 1

฿ 33,866.76

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500500[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1[ELB 3P 100 A] × 1[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1[ELB 3P 100 A] × 1

฿ 34,547.43

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500500[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 2[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200 วัสดุ สเตนเลส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP44
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้ การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง สี การขัดเงา / การเคลือบผิว ใส (ไม่มีการ การเคลือบผิว ด้านหลัง)
รุ่น ประตู ประตูเดียว บันทึก วัสดุ ใช้:สเตนเลส (SUS 304)