(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ PBS มีการออกแบบป้องกันน้ำและฝุ่นจาก FIBOX เหมาะสำหรับใช้เป็น กล่องควบคุม กล่องเก็บของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล่อง เทอร์มินอล ต่อ
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย FIBOX co., ltd.
· กล่องพลาสติก ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาที่มีโครงสร้าง กันน้ำ ฝุ่นและ กันน้ำ
·สามารถใช้เป็นกล่องควบคุมกล่องควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล่องขั้วต่อ
·มีโครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้นที่มีความปลอดภัยสูง
·รูติดตั้งอยู่ด้านนอกซีลดังนั้นจึงรองรับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
PBS13-1919 |
PBS13-1938 |
PBS13-2838 |
PBS13-2856 |
PBS18-2828 |
PBS18-2838 |
PBS18-3856 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,275.83 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 188 | 188 | 130 | ||
฿ 6,882.49 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 378 | 130 | ||
฿ 8,563.20 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 278 | 378 | 130 | ||
฿ 12,771.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 278 | 558 | 130 | ||
฿ 8,122.89 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 278 | 278 | 180 | ||
฿ 9,561.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 278 | 378 | 180 | ||
฿ 17,373.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 378 | 558 | 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | กลางแจ้ง | สี | ฝาปิด: สีใส / บอดี้: สีเทา (เทียบเท่า 2.5BP9/2) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง